97 - Fechos de Engate Rápido

97 - Fechos de Engate Rápido

Um acionamento por alavanca cria uma ação de travamento superior. O design simples e atraente deste fecho adiciona tensão natural ao mecanismo de engate curvado para prevenir aberturas acidentais. Diferentes tamanhos, acabamentos, modelos de engates e configurações satisfazem a um grande número de requisitos de aplicações.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

A lingueta de travamento curvada proporciona maior tensão e flexão, absorvendo vibração, choques ou variações nas dimensões de instalação, sem a necessidade de molas adicionais. Flexionando a alavanca para baixo, painéis alinhados são aproximados e mantidos firmes na posição.

  • Uma variedade de engates e abas de travamento disponíveis, para atender aos requisitos de diversas aplicações
  • Diversas opções de materiais e acabamentos satisfazem a diferentes ambientes de instalação
  • Opções com componentes de segurança adicionais disponíveis

Opções Disponíveis

  • Disponíveis em várias opções, com construção em aço ou inox
  • Opções com trava para cadeado incorporada e lacre indicador de violação disponíveis para os fechos da Série 50 e séries superiores
  • Os modelos da Série 50 estão disponíveis com um engate secundário, para maior segurança contra a abertura acidental provocada por choque ou vibração
  • Os fechos da Série 50 e Série 70 estão disponíveis em opções com a aba do acionador virada para cima ou para baixo

Principais aplicações

  • Indústria automotiva - veículos de passageiros e caminhões
  • Equipamentos agrícolas, para construção e veículos fora de estrada
  • Equipamentos alimentícios
  • Móveis
  • Climatização
  • Máquinas industriais, operatrizes, máquinas para corte de metais
  • Equipamentos para paisagismo e jardinagem
  • Indústria náutica
  • Equipamentos médicos

Modelos em tamanho pequeno (Série 30) proporcionam 135 N (30 lb) de força de aperto
Modelos em tamanho médio (Série 50) para cargas leves proporcionam até 310 N (70 lb) de força de aperto, em três comprimentos de lingueta diferentes
Modelos em tamanho médio (Série 50) para cargas pesadas proporcionam até 670 N (150 lb) de força de aperto, em três comprimentos de lingueta diferentes
Modelos em tamanho grande (Série 60) proporcionam 290 N (65 lb) de força de aperto
Modelos em tamanho extragrande (Série 70) proporcionam até 645 N (145 lb) de força de aperto
O modelo de retentor exposto permite que o ponto de acoplamento da lingueta com o engate seja posicionado próximo à área de encontro dos painéis
O modelo de retentor oculto permite que o ponto de acoplamento da lingueta com o retentor seja posicionado longe da área de encontro dos painéis
O modelo de retentor em formato de botão proporciona uma instalação simples em furo único e garante um engate perfeito no entalhe da lingueta de travamento