A6 - Fechos Gire para Abrir
A6 - Fechos Gire para Abrir
Adicione a conveniência de uma operação por impacto ao seu painel com estes fechos robustos e compactos, de fácil instalação e operação. Um simples quarto de volta da manopla ou do inserto sextavado retrai a lingueta deslizante, permitindo a abertura da porta. O simples empurrar da porta faz com que o fecho engate novamente no batente e mantenha-se firme na posição fechado.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Estes são fechos de rápida instalação, afixados ao painel por meio de uma única porca-luva com arruela de pressão. O corpo, de pequeno porte, ocupa um espaço mínimo dentro do painel. Os fechos são classificados em dois grupos, conforme a tolerância de altura/espessura do painel. Todos os modelos estão disponíveis em dois modos de acionamento diferentes.
- Modelos com manopla oferecem a conveniência do acionamento manual
- Modelos com acionamento por ferramenta proporcionam a segurança de um acesso restrito, aliada à baixa saliência na parte frontal da porta
Opções Disponíveis
- Disponíveis em dois tamanhos, com acionamento manual ou por ferramenta
- Código da ferramenta de instalação para a Série 40: P/N A6-0-15640-11
- Código da ferramenta de instalação para a Série 60: P/N A6-0-15641-11
Principais aplicações
- Painéis elétricos
- Painéis industriais
- Máquinas industriais, operatrizes, máquinas para corte de metais
Related Products