AV - Suportes de Monitores com Inclinação (Série T)
AV - Suportes de Monitores com Inclinação (Série T)
Os Suportes de Monitores com Inclinação (Série T) proporcionam tecnologia de controle de posicionamento integrado com somente a funcionalidade de inclinação para se adequar a diferentes usuários e condições de iluminação. O suporte pode ser inclinado em vários ângulos com o mínimo de esforço de operação para um posicionamento preciso. Projetado com ou sem mola de contrabalanço, a série T proporciona facilidade de operação e limpeza. A tecnologia presente nos suportes da série T eliminam a necessidade de manutenção e ajuste constantes.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
A Série T permite um fácil posicionamento vertical para clientes que requerem suportes de montagem somente com movimento de inclinação nas suas aplicações. Uma vez posicionado, o monitor permanece firme sem a necessidade de atuar em parafusos de sustentação. Ciclo de vida útil testado garante confiabilidade de longo prazo.
- Movimento de inclinação confiável permite o fácil posicionamento de monitores em uma infinidade de ângulos
- Contrapeso incorporado permite facilidade na limpeza e manutenção
- Tecnologia de posicionamento integrada garante um controle de movimento preciso
- Ciclo de vida útil testado elimina a necessidade de manutenção ou ajustes técnicos
Opções Disponíveis
- Duas cores diferentes (também customizáveis)
- Três padrões de funcionamento (também customizáveis)
- No padrão de suportes de monitores
- Disponível na versão básica ou com contrabalanço por torque
Padrões e Especificações
- Em conformidade com as normas VESA MIS-D, VESA 100 e VESA C
- Carga ideal: de 1 a 10 quilos
Principais aplicações
- Máquinas industriais
- Indústria náutica
- Equipamentos Médicos
- veículos fora de estrada
- Pontos de venda com autoatendimento