AV - Suportes Duplos com Extensão (Série D)
AV - Suportes Duplos com Extensão (Série D)
Os suportes duplos com extensão (Série D) possuem tecnologia de posicionamento integrada que permite a sua utilização em aplicações que necessitem de uma solução robusta e estável. Contam com torque constante e características de posicionamento fáceis de operar como ajustes de giro, inclinação e extensão. Adicionalmente, o suporte permanece firme mesmo sob diferentes forças como toque em telas, vibração e peso elevado.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Os suportes duplos com extensão (Série D) permitem a integração de controle de posicionamento confiável à aplicações mais exigentes. A série D é fornecida já ajustada de fábrica, para minimizar o tempo de instalação, e pode ser personalizada de acordo com a necessidade do usuário final.
- Comprimento extendido, braços duplos proporcionam alcance ampliado
- Tecnologia de posicionamento integrado permite controle na operação
- Funcionamento confiável, dispensa a necessidade de ajustes constantes ou manutenção
- Aparencia clean com coberturas para ocultação de fios
- Tempo de instalação reduzido e longo cliclo de vida
- Suporta monitores de até 18kg
Opções Disponíveis
- Múltiplos comprimentos (personalizável)
- Duas cores (personalizável)
- Múltiplas opções de instalação (personalizável)
Padrões e Especificações
- Faixa de peso ideal 1kg (2.2lbf) à 18kg (40lbf)
- Atende à VESA MIS-D, 100, C
Principais aplicações
- Ônibus urbanos e rodoviários
- Caminhões médios e pesados
- Máquinas Industriais
- Equipamentos Médicos
- Autosserviço - Pontos de Vendas