B4 - Puxadores Leves

B4 - Puxadores Leves

Estes modernos puxadores em alumínio combinam perfeitamente com racks de servidores high-tech, bem como com pesados painéis industriais. Cada modelo apresenta uma área serrilhada e forma geométrica, que proporciona melhor empunhadura e maior poder de alavancagem durante o manuseio de equipamentos pesados ou de formato irregular.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

 

  • Puxadores em metal extremamente resistentes, com carga máxima de trabalho de até 5.560 N (1.250 lb, 567 kg)
  • Fácil instalação através de furos roscados presentes na base de suporte de cada puxador
  • Disponíveis em quatro tamanhos padrão da indústria de servidores, para uso como puxadores para racks: 1U, 2U, 3U e 4U

Opções Disponíveis

  • Opções com rosca de montagem no padrão métrico ou imperial disponíveis
  • Puxadores em alumínio disponíveis com acabamento anodizado preto ou incolor

Padrões e Especificações

  • Versões com classificação de inflamabilidade UL94-V0 disponíveis

Principais aplicações

  • Computadores
  • Painéis elétricos
  • Equipamentos alimentícios
  • Climatização
  • Painéis industriais
  • Máquinas industriais, operatrizes, máquinas para corte de metais
  • Equipamentos médicos
  • Redes
  • Telecomunicações
  • Máquinas de venda automática