B8 - Puxadores - Alça
B8 - Puxadores - Alça
Combine estilo com solidez usando esses puxadores de dimensões confortáveis que proporcionam resistência e uma empunhadura conveniente para o deslocamento de portas, gavetas e painéis pesados. Os dois modelos, duráveis e resistentes à corrosão combinam a conveniência de uma instalação traseira ou frontal com os benefícios estéticos de um desenho com componentes de montagem totalmente ocultos.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Puxadores tipo alça em tamanho pequeno apresentam um design elegante, com contornos bem definidos:
- Construção em plástico ABS, resistente a impactos
- Modelos com instalação traseira para portas com espessura máxima de 16 mm (0,63")
- Carga máxima de trabalho de 550 N (125 lb) para puxadores tamanho
- Puxadores em plástico ABS preto
- Modelos grandes com instalação traseira podem ser usados em painéis com espessura máxima de 19 mm (0,75")
- Carga de trabalho máxima de 775 N (175 lb) para puxadores tamanho grande
Opções Disponíveis
- Capas de encaixe disponíveis em cores customizadas e com logomarcas, para personalização da sua aplicação
Padrões e Especificações
- Classificação de inflamabilidade: UL94-HB
Principais aplicações
- Equipamentos agrícolas, equipamentos para construção e veículos fora de estrada
- Painéis elétricos
- Expositores e quadros de avisos
- Equipamentos alimentícios
- Climatização
- Painéis industriais
- Máquinas industriais, operatrizes, máquinas para corte de metais
- Equipamentos para paisagismo e jardinagem