C3 - Fechos de Impacto com Garra

C3 - Fechos de Impacto com Garra

Obtenha uma maior força de fechamento com estes Fechos de Impacto com engate em forma de garra acionado por mola, que proporcionam uma ação de engate superior. O mecanismo de tração incorporado garante a tensão constante necessária para prevenir um engate imperfeito ou a fricção da porta contra o batente. Versões com microswitch incorporado oferecem funcionalidades adicionais.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

A função de travamento é realizada através um mecanismo relativamente pequeno, com apenas 13,7 mm (0,54") de espessura. A ação de travamento superior puxa a porta contra o batente durante o engate e libera quando você puxa a porta para abrir.

  • Os fechos podem ser instalados em qualquer posição; a trava e o engate são marcados para que se conectem na posição adequada
  • Várias opções de instalação permitem que a trava seja instalada na frente ou na lateral do batente
  • Todos os modelos proporcionam três opções de forças de tração consistentes: 13 N (3 lb), 22 N (5 lb) e 44 N (10 lb)
  • Todos os modelos são construídos com materiais resistentes à corrosão

Opções Disponíveis

  • Disponíveis em modelos com instalação por encaixe ou montagem lateral
  • Modelos com microswitch incorporado disponíveis; o interruptor comanda as operações de abertura e fechamento da porta
  • Os fechos e engates estão disponíveis em preto ou branco
  • O engate pode ser embutido na porta

Padrões e Especificações

  • A versão com microswitch está listada com classificação de inflamabilidade UL, com todos os materiais plásticos sendo classificados como UL94-V0
  • A classificação de inflamabilidade dos componentes em plástico ABS das outras versões desse fecho é UL94-HB

Principais aplicações

  • Indústria automotiva - veículos de passageiros, caminhões
  • Painéis elétricos
  • Expositores e quadros de avisos
  • Painéis industriais
  • Máquinas de venda automática

microswitch
O modelo com microswitch (série 18XX) pode ser conectado para ligar o polo vivo na posição travado ou na posição destravado
Modelo com instalação lateral
O modelo com instalação lateral conta com um engate de giro superior com mola incorporada
Modelo com instalação por encaixe
Modelos com instalação por encaixe são encaixados no batente. Podem ser instalados em batentes com espessura de 1,1 mm (0,043") até 7 mm (0,276")