C7 - Fechos de Engate Rápido Flexíveis
C7 - Fechos de Engate Rápido Flexíveis
Os Fechos de Engate Rápido Flexíveis da série C7 apresentam um design com baixa saliência, linhas suaves e construção em elastômero termoplástico que acomoda desalinhamentos significativos em aplicações sujeitas a choques e vibração. Todos os mecanismos de acionamento e componentes de instalação são ocultos debaixo do fecho quando na posição fechado, proporcionando um visual limpo para qualquer aplicação.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
A construção em materiais flexíveis destes fechos proporciona maior força de tração e fixação, evitando ruídos e desalinhamentos provocados por vibração.
- Uma operação com giro superior gera maior força de fixação com menor esforço de operação
- Corpos flexíveis absorvem vibrações e toleram desalinhamentos
- Corpos moldados ocultam mecanismos de acionamento e componentes de instalação
- Materiais resistentes aos efeitos de corrosão e raios UV, adequados para aplicações em ambientes externos
- Materiais macios protegem superfícies pintadas ou delicadas
Opções Disponíveis
- Dois tamanhos disponíveis, para atender aos requisitos específicos de cada aplicação
- Cores customizadas disponíveis
Principais aplicações
- Caminhões, veículos militares, veículos especiais
- Indústria náutica
- Veículos e equipamentos agrícolas, para construção e fora de estrada
- Ônibus urbanos, ônibus rodoviários, trailers e motor homes
- Máquinas industrial