CM - Fechos Lingueta com Chave

CM - Fechos Lingueta com Chave

A nossa extensa linha de Fechos Lingueta, reconhecidos por sua versatilidade e economia, oferece produtos com visual e construção de alta qualidade e a possibilidade de uma compra única para atender a várias opções de instalação e flexibilidade no controle de acesso. Desenho compacto, variedade de tamanhos, operação simples e opções de baixo custo fazem dos Fechos Lingueta uma excelente opção para gabinetes e painéis de pequeno porte.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Corpos de diferentes comprimentos injetados em Zamac, combinados com uma variedade de linguetas em vários modelos, tamanhos e alturas, oferecendo assim uma ampla variedade de soluções para diferentes aplicações que usam fechos lingueta. Componentes adicionais pedidos separadamente minimizam os investimentos em estoque e ao mesmo tempo garantem uma grande variedade de configurações e segredos de chave.

  • Os tamanhos padrão atendem a requisitos de altura desde 1,6 mm (0,063") até 57,2 mm (2,25")
  • Os tamanhos miniatura atendem a requisitos de altura desde 21,5 mm (0,85") de altura, com uma exposição frontal de um flange de somente 14,9 mm (0,59") de diâmetro e um mínimo de 16,4 mm (0,65") de saliência da lingueta desde o eixo central
  • Todos os modelos do tamanho mini podem ser usados em portas de até 7,5 mm (0,30") de espessura
  • Modelos vedados atendem aos padrões NEMA-4 e IP-66
  • Opções com miolos removíveis proporcionam uma excepcional flexibilidade em opções de segredos
  • Possuem os mesmos tipos de chave de outros modelos de fechos da Southco, garantindo maior conveniência durante a instalação
  • Operação suave e consistente, com um click perceptível que indica o travamento efetivo
  • Atendem a uma série de requisitos de controle de acesso, com acionamento manual, com ferramenta ou chave
  • Disponíveis com movimento de rotação no sentido horário ou anti-horário, para portas com abertura à esquerda ou à direita

Opções Disponíveis

  • Versões vedadas e não vedadas disponíveis, para atender a uma variedade de condições ambientais
  • Várias opções de segredos de chaves e chave mestra proporcionam versatilidade na instalação
  • Diversas opções de acabamentos e acessórios garantem uma variedade de visuais diferentes
  • Opções de instalação versáteis para atendem aos requisitos da aplicação
  • A rotação padrão da lingueta é de 90 graus. Opções com rotação de 180 graus disponíveis
  • Os fechos podem ser entregues totalmente montados, proporcionando maior facilidade e rapidez na instalação

Padrões e Especificações

  • O guarda pó, arruela e anel interno de vedação permitem que a trava tenha uma vedação correspondente aos padrões NEMA-4 e IP-66
  • Para tamanhos padrão, a carga final máxima na lingueta é de 180 N (40 lb)
  • Para os fechos mini, a carga estática máxima na lingueta é de 160 N (35 lb)

Principais aplicações

  • Painéis elétricos
  • Móveis
  • Climatização
  • Painéis industriais
  • Equipamentos industriais
  • Armários médicos e equipamentos médicos
  • Veículos recreativos
  • Transportes
  • Pontos de vendas (PVDs)

Cilindro removível
Básico
Vedado

Cilindro fixo
Básico
Vedado
Aleta acionadora

CM - Fecho Lingueta Mini
Aleta e travamento com chave, cilindro fixo