E8 - Fechos de Engate Rápido - Regulável

E8 - Fechos de Engate Rápido - Regulável

Adaptabilidade, durabilidade, baixa saliência e acessórios totalmente ocultos fazem destes fechos a opção ideal para painéis em áreas de alta visibilidade e em locais de tráfego intenso. Um visual moderno esconde uma operação com desempenho industrial, enquanto materiais resistentes a corrosão garantem adequação a qualquer aplicação interna ou externa com placas coplanares.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Uma capa em acetal e componentes de nylon com fibra de vidro fazem destes fechos uma opção atrativa, robusta e extremamente funcional para uma grande variedade de aplicações. Um mecanismo de regulagem incorporado ao fecho simplifica o ajuste final, garantindo um engate perfeito.

  • Ajuste a força de travamento e dimensão de alcance a até 7,9 mm (0,31"), simplesmente girando a porca de regulagem presente em cada fecho
  • Um design de baixa saliência, requer somente 17 mm (0,67") de espaço livre quando fechado
  • Uma capa oculta todos os componentes quando o fecho está travado
  • O mecanismo de engate rápido garante um travamento seguro e resistente a aberturas acidentais, mesmo sob efeito de choques ou vibração
  • Fechos construídos totalmente com materiais resistentes a corrosão, adequados para aplicações internas ou externas

Opções Disponíveis

  • O alcance e força de engate são determinados através de ajustes em cada fecho

Padrões e Especificações

  • Classificação de inflamabilidade: UL94-HB
  • Carga de trabalho máxima: 1.560 N (350 lb ou 158 kg)

Principais aplicações

  • Equipamentos eletroeletrônicos e Periféricos
  • Painéis elétricos
  • Equipamentos alimentícios
  • Climatização
  • Equipamentos para paisagismo e jardinagem
  • Indústria náutica
  • Equipamentos médicos