EA-A06 - Controlador USB
EA-A06 - Controlador USB
O Controlador USB EA-A06 da Southco permite a operação computadorizada e independente de até 14 travas eletrônicas diferentes e outros dispositivos, por meio de uma porta USB. O controlador EA-A06, em conjunto com um computador existente, permite que o usuário acompanhe e registre o acesso às travas eletrônicas, proporcionado uma trilha de auditoria que pode ser usada para auxiliar na comprovação do cumprimento de determinados requisitos regulatórios.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
O Controlador EA-A06 apresenta uma interface amigável, com comandos de programação simplificados que podem ser usados com um software existente, simplificando a operação e monitoramento de dispositivos eletrônicos através de um único computador e eliminando a necessidade de acessórios ou dispositivos adicionais.
- Operação remota do fecho eletromecânico, controlado por computador via porta USB
- Controla entradas e saídas de até 14 fechos de maneira independente
- Interface amigável, com comandos de programação simplificados
- Instalação com tecnologia plug and play e conexões marcadas, para facilidade de configuração inicial
Opções Disponíveis
- Várias opções de chicotes de fiação
- Fonte de alimentação com opções de adaptadores de tomada
Padrões e Especificações
- Corrente máxima por saída: 2 A
- Voltagem de operação: de 12 a 24 VCC (consulte as instruções de operação incluídas na literatura do produto)
- Cabo USB 2.0
Principais aplicações
- Autoatendimento
- Armazenamento seguro
- Equipamentos médicos
- Painéis