F2 - Sistemas de Travamento Multipontos
F2 - Sistemas de Travamento Multipontos
Desenvolvido para aplicações internas, este sistema de travamento é instalado fora da área vedada e próximo à borda da porta, proporcionando ação de alavancagem e compressão remota em um espaço pequeno. Com mecanismos de travamento ocultos e somente uma maçaneta de traços finos visível na frente do painel, este sistema de travamento multipontos disponibiliza opções de travamento elegantes para o design de painéis de diversas indústrias.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
O Sistema de Travamento Multipontos F2 da Southco, projetado para atender aos requisitos de design industrial de inúmeras aplicações, está disponível em diversos comprimentos e localização de pontos de travamento, para atender a painéis de vários tamanhos e formatos.
- Um sistema completo consiste de um conjunto de acionador, um conjunto de varetas e engates, todos vendidos separadamente
- As varetas instaladas acima e abaixo do acionador se movem e engatam em direções opostas, mantendo a porta centralizada no batente
- O mecanismo de baixa saliência é instalado próximo à extremidade da porta, proporcionando compressão na borda da porta e na vedação interior
- Todos os mecanismos de engate são instalados fora da vedação, evitando prejuízos à vedação
- O sistema engata com a porta posicionada até 15 mm distante da posição fechada
- Um rolete no retentor proporciona uma operação suave, sem solavancos
- Inclui opções com travamento, para segurança adicional
Opções Disponíveis
- O conjunto do acionador está disponível em versões com maçaneta com ou sem travamento
- O conjunto de varetas está disponível em vários comprimentos, com pontos de travamento posicionados em diferentes alturas
- Engates estão disponíveis com intervalo de alcance de 15 mm (0,59") a 25 mm (0,98")
Padrões e Especificações
- Carga máxima de trabalho: 100 N (22 lb) por ponto de travamento; 500 N (112 lb) para o sistema completo
- Classificação de inflamabilidade: UL94-V0 para todos os componentes plásticos
Principais aplicações