H3 - Sistema Multipontos com Maçaneta Embutida

H3 - Sistema Multipontos com Maçaneta Embutida

Este modelo modular de última geração oferece extrema flexibilidade de design em um pacote que atende aos requisitos de estética e ergonomia da indústria, usando os mesmos padrões de preparação do painel existentes. Linguetas de várias alturas, travamento multipontos e inúmeras opções de versões com ou sem travamento simplificam a configuração e representam uma redução no custo final do produto.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  • Um único modelo de fecho usando inúmeras opções de linguetas diferentes permite que os designers padronizem o visual externo dos seus painéis e mesmo assim atendam a diferentes requisitos de travamento
  • Diversas opções de controle de acesso, incluindo com ferramentas e com chave de diversos segredos
  • Podem ser usados como reposição ou em substituição a fechos existentes que sigam o padrão de preparação da porta usado pela indústria
  • Modelos em metal adequadamente vedados satisfazem aos requisitos de aplicações externas
  • Mecanismos padrão com travamento pivotante estão disponíveis tanto para instalações de travamento multipontos como de ponto único
  • Classificação de inflamabilidade VO proporciona proteção contra fogo para as versões em nylon

Opções Disponíveis

  • Opções de controle de acesso incluem vários modelos de acesso a ferramentas
  • Inúmeras opções de linguetas atendem configurações de batentes com alcance de 10,3 mm (0,41") a 40,3 mm (1,59”)

Padrões e Especificações

  • Carga máxima de trabalho: 250 N (56 lb)
  • Versões vedadas são adequadas para uso em painéis padrão NEMA 4 e IP66

Principais aplicações

  • Datacenter, painéis internos
  • Painéis elétricos
  • Painéis industriais
  • Telecom, painéis externos (versões em metal)
  • Equipamentos de autoatendimento