HH – Fecho da tampa deslizante

HH – Fecho da tampa deslizante

A série de sucesso de fecho da tampa deslizante HH da Southco oferece desempenho superior e design discreto, permitindo o uso em várias aplicações com limitação de espaço. O fecho da tampa deslizante possui um puxador ejetável fácil de usar, com operação intuitiva e prática instalação.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

O fecho da tampa deslizante HH oferece resistência e operação intuitiva para aplicações de servidores e telecomunicações.

  • Fino, resistente, design de baixo perfil
  • Maçaneta retrátil de fácil operação
  • Flexível, instalação simplificada por montagem em furo de acoplamento duplo
  • Função de fixador secundário, que oferece mais estabilidade
  • Fabricado com materiais resistentes à radiação UV

Opções Disponíveis

  • Opção ultrafina disponível
  • Cores personalizadas para combinar com o design industrial

Padrões e Especificações

  • Carga de trabalho máx. no lado: 100 N
  • Vida útil: 300 ciclos
  • Conformidade com a regulamentação RoHS de restrição de substâncias perigosas
  • Conformidade com a regulamentação UL 94V0

Principais aplicações

  • Fornecedores de Projetos
  • Servidores, armazenamento de dados
  • Redes e telecomunicações