M1-2A - Fechos de Impacto com Puxador Ejetável
M1-2A - Fechos de Impacto com Puxador Ejetável
A beleza de um puxador embutido, três atrativas opções de acabamento e recursos de ajuste para compensar desalinhamentos complementam a facilidade de uso e conveniência de uma ação de impacto destes fechos. A lingueta mantém a porta firmemente fechada, independentemente da posição do puxador


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
A manopla fica oculta dentro do corpo do fecho quando não está em uso, mas é ejetada quando pressionada, proporcionando uma empunhadura segura para a operação do fecho e abertura da porta.
- Fácil instalação em um único furo; uma aba de alinhamento evita que o fecho gire durante o aperto de instalação
- Lingueta em forma de V proporciona maior facilidade de operação
- Materiais resistentes a corrosão e a raios UV
Opções Disponíveis
- Disponíveis com acabamento cromado, dourado ou preto
- Opções com operação "puxe para abrir" ou "gire para abrir"
- Modelos com ação gire para abrir estão disponíveis com três retentores diferentes
- Modelo de retentor auto ajustável com instalação de superfície disponíveis, para configurações coplanares
- Modelo de retentor auto ajustável com instalação de quina disponível, para portas sobrepostas
- Retentor fixo em metal disponível, para configurações perpendiculares
Padrões e Especificações
- Carga de trabalho máxima recomendada para os modelos autoajustáveis: 220 N (50 lb)
- Carga de trabalho máxima recomendada para os modelos fixos: 380 N (70 lb)
- Carga de trabalho máxima recomendada para os modelos puxe para abrir: 310 N (70 lb)
Principais aplicações
- Indústria aeroespacial
- Indústria automotiva - veículos de passageiros e caminhões
- Painéis elétricos
- Expositores e quadros de avisos
- Indústria náutica
- Equipamentos médicos