M1-2F - Fechos de Dois Lados
M1-2F - Fechos de Dois Lados
Versatilidade combinada com praticidade e beleza estética: estas são as características encontradas neste fecho de impacto, que ademais oferece diversas opções de engate e recursos de travamento. O acionador incorporado ao corpo embutido também serve como puxador. O conjunto completo ocupa um espaço reduzido dentro do gabinete.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Este fecho completo combina todos os recursos necessários para acionamento e operação - acionador, trava e puxador - na parte frontal da unidade embutida.
- Linguetas de impacto posicionadas nos dois lados do fecho permitem que um mesmo modelo seja usado para engate à direita ou esquerda
- Suportes para instalação traseira mantém todos os acessórios de instalação ocultos atrás da porta
- Mecanismo de fechamento com chave automaticamente indica o estado do fecho: aberto ou fechado
- Pode ser usado em painéis com espessura mínima de 1,2 mm (0,047") e máxima de 3,2 mm (0,125")
- Altura total de: 6,4 mm (0,25")
- Construído em materiais duráveis e resistentes à corrosão
Opções Disponíveis
- Opção de travamento à direita, à esquerda ou em ambos lados, todas em um mesmo fecho
Padrões e Especificações
- Carga máxima de trabalho: 500 N (112 lb ou 50 kg)
- Classificação de inflamabilidade: UL94-HB
Principais aplicações
- Painéis elétricos
- Painéis industriais
- Máquinas industriais, operatrizes, máquinas para corte de metais
- Equipamentos médicos
- Telecomunicações