M1 - Fechos de Impacto Embutidos
M1 - Fechos de Impacto Embutidos
Um modelo embutido e atrativo, um puxador embutido no corpo do fecho e acessórios de montagem ocultos garantem o visual atraente destes fechos. Uma presença sólida e a conveniência de uma ação de impacto fazem com que sejam uma opção funcional. A construção em materiais resistentes à corrosão garantem uma longa vida útil sem perder a beleza estética, mesmo em aplicações externas.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Fácil instalação desde a parte frontal do painel através de um único furo redondo e fixação na parte traseira, usando suportes e acessórios de montagem. Encaixe nivelado à superfície do painel, com saliência mínima na parte interna do gabinete.
- Uma lingueta ligeiramente angulada prende-se com firmeza ao engate, dentro das tolerâncias do modelo
- Puxadores com mola integrada ajudam na prevenção de ruídos indesejados
- Modelos em tamanho grande proporcionam a opção de acionamento interno adicional
- Disponíveis em opções com construção em policarbonato ou aço inox, materiais resistentes à corrosão que garantem uma longa vida útil
- Diferentes tamanhos podem ser usados em portas de várias espessuras.
Opções Disponíveis
- Diversos modelos de fechos disponíveis em várias opções de materiais e acabamentos, incluindo inox polido e construção em plástico preto, branco ou bege
- Acabamentos adicionais disponíveis sob encomenda, incluindo níquel escovado, acetinado ou latão polido
- Opções sem travamento disponíveis, bem como modelos com controle de acesso por ferramenta ou chave
- A versão econômica tem instalação de baixa saliência e lingueta giratória básica
- Espaçadores opcionais para uso em fechos de tamanho pequeno permitem a instalação em painéis finos
Padrões e Especificações
- Carga máxima de trabalho para fechos embutidos versão econômica: 135 N (30 lb)
- Carga máxima de trabalho para fechos tamanho pequeno em aço inox: 545 N (122 lb)
- Carga máxima de trabalho para fechos tamanho médio em policarbonato: 270 N (60 lb)
- Carga máxima de trabalho para fechos tamanho médio em aço inox: 834 N (187 lb)
- Carga máxima de trabalho para fechos tamanho grande em aço inox: 1165 N (262 lb)
Principais aplicações
- Indústria aeroespacial
- Indústria automotiva - veículos de passageiros, caminhões
- Painéis elétricos
- Expositores e quadros de avisos
- Indústria náutica
- Equipamentos médicos