M5 - Fechos Deslizantes
M5 - Fechos Deslizantes
Os Fechos Deslizantes M5 da Southco proporcionam uma construção robusta e com padrão naval com diversas opções de configuração e vários modelos diferentes. Adequados para uso em portas giratórias, os Fechos Deslizantes M5 contam com uma lingueta deslizante e podem ser instalados junto à borda do painel ou embutidos, em conjunto com uma série de modelos de retentores diferentes.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Modernos e com fácil operação, os fechos M5 oferecem flexibilidade e funcionalidade com um visual clean para aplicações náuticas. Estes duráveis fechos proporcionam maior segurança e são resistentes à intempéries.
- Um design moderno, com opções flexíveis disponíveis, complementa o visual de qualquer decoração de interiores
- Construção robusta em inox 316
- Fecho deslizante com mola em alguns modelos, para uso em portas de fibra de vidro
- Modelos flexíveis se adequam portas com abertura à esquerda ou à direita
Opções Disponíveis
- Aço inox 316 e nylon
- Instalação embutida ou na borda
- Disponíveis em versões com acionamento em 1 ou 2 lados
- Opções com travamento com chave disponíveis
- Vários modelos de engates disponíveis
Principais aplicações
- Indústria náutica
- Iates motorizados
- Iates a vela
- Fabricantes de portas (para a indústria náutica)
- Veículos recreativos