ME - Fecho Modelo Offshore para Portas Giratórias
ME - Fecho Modelo Offshore para Portas Giratórias
Um estilo simples com várias opções de instalação fazem destes fechos uma opção extremamente prática para uso em uma grande variedade de aplicações em portas de acesso. Uma série de modelos atrativos e opções de acabamentos proporcionam os detalhes necessários para um produto final elegante. Várias opções de instalação, para uso em portas curvas ou de correr posicionadas em diferentes ângulos.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Os Fechos Modelo Offshore ME estão disponíveis em três opções de instalação, com uma grande variedade de funcionalidades padrão e opções adicionais, para acomodar a inúmeros requisitos de instalação.
- Opções de instalação embutida ou em porta curva proporcionam uma espessura total menor, para maior flexibilidade em aplicações em portas mais finas
- O modelo embutido também oferece uma fácil preparação da porta e rápida instalação
- Maçanetas altamente estilizadas proporcionam ampla área de empunhadura, para maior facilidade de acesso
- Um design único, para portas curvadas, é perfeito para aplicações em portas em ângulo, giratórias curvas ou portas de correr
- Várias opções de travamento disponíveis
- Construção total em materiais com padrão naval garantem excepcional resistência contra corrosão
Opções Disponíveis
- Disponíveis com acabamento em alumínio, cromo, bronze, branco e preto
- Opções com abertura à direita ou à esquerda disponíveis, para dentro ou para fora
- Travamento exterior com chave disponível, para aplicações em portas de entrada
- Um retentor de porta opcional está disponível, para manter a porta na posição aberta de uma maneira segura e silenciosa
- Placas espaçadoras opcionais permitem que os Fechos Modelo Offshore, para portas curvas possam ser usados em portas com espessura à partir de 8 mm (0,31")
Principais aplicações
- Indústria náutica
- Veículos recreativos

- A ação de lingueta com mola proporciona um conveniente operação por impacto
- O alcance de 14 mm (0,55") acomoda maiores variações de espaço entre a porta e o batente

- Um tipo de fecho especial, com engate e trava, proporciona um engate positivo e maior segurança
- Permite o engate do fecho em qualquer ângulo, até 90 graus, atendendo às necessidades de aplicações com portas de giro ou de correr