MF - Fechos para Portas Embutidas

MF - Fechos para Portas Embutidas

Um acionador embutido em forma de puxador cria um visual linear em portas e painéis mais finos, eliminando pontos de enroscamento e permitindo que as portas embutidas se retraiam completamente dentro dos caixilhos. Modelos em vários acabamentos diferentes disponíveis, com opções com contornos retos ou curvilíneos, para satisfazer a praticamente todos os requisitos de design. O modelo ProFlush, completamente vedado, proporciona vedação hermética e muitas outras vantagens.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Projetados especificamente para proporcionar uma instalação rápida e fácil em portas com espessura de 12,5 mm (0,50"), estes fechos também podem ser instalados em portas mais finas, quando montados com os espaçadores disponíveis.

  • Um design embutido permite que a porta se retraia completamente dentro do caixilho
  • Opções com trava integrada proporcionam maior segurança, com a possibilidade de usar o mesmo segredo de chave em todos os fechos e travas da Southco instalados na sua aplicação
  • Um design simples com instalação em um furo retangular na porta e fixação com um único fixador roscado
  • O modelo com vedação hermética, conta com três pontos de ajuste, para um encaixe mais ajustado e maior segurança
  • Recursos de segurança para crianças previnem que a porta seja trancada pelo lado de dentro
  • O fecho é fornecido com um engate e duas chaves
  • Várias opções de acabamento complementam virtualmente qualquer decoração de interiores

Opções Disponíveis

  • Modelos com formato retangular disponíveis em uma grande variedade de materiais base e acabamentos: aço inox, alumínio anodizado incolor, alumínio anodizado preto e pintura a pó branca.
  • Modelos com formato quadrado e oval estão disponíveis com construção e acabamento em aço inox
  • Trava Star-Lock opcional no modelo ProFlush usa um tambor de 3 eixos e seis pinos, para uma segurança aprimorada
  • O modelo ProFlush também oferece opções com puxador estriado
  • Espaçadores opcionais, disponíveis em alumínio anodizado incolor ou preto, adaptam os fechos para uso em portas com espessura desde 9 mm (0,354")

Principais aplicações

  • Indústria náutica
  • Veículos recreativos