- Soluções de Acesso Eletrônico (EAS)
- Sumário dos Sistemas de Acesso Eletrônico
- Travas Eletromecânicas
- Soluções de Controle de Acesso
- Componentes adicionais
Travas Eletromecânicas
Nossas Travas Eletromecânicas
Uma trava ou fecho eletromecânico (EML) é fundamental para a eficácia de qualquer solução de acesso eletrônico controlada remotamente. O design de um EML influencia nos requisitos elétricos do sistema, na segurança física e na facilidade de instalação e operação, bem como na estética do produto final. Simplificando, o EML é o coração do sistema.
As travas eletromecânicas da Southco apresentam:
- Mecanismo eficiente – Mais de 60 anos de experiência no desenvolvimento de mecanismos para fechos e travas garantem um mecanismo de alta qualidade e eficiência.
- Acionamento eletromecânico adequado – A Southco combina os recursos de eletromecânica com os requisitos do mecanismo de travamento para fornecer a solução mais eficiente possível, bem como proporcionar as funções mecânicas necessárias e minimizar os requerimentos de alimentação.
- Inteligência incorporada – Os controles acionados por microprocessadores da Southco proporcionam a inteligência incorporada necessária para um controle confiável e comunicação com sistemas externos.

Por mais de 60 anos, a Southco tem se especializado no desenvolvimento de soluções inovadoras em Engenharia de Acesso para aplicações desafiadoras nas mais diversas indústrias. Os nossos engenheiros estão prontos para desenvolver uma solução de Acesso Eletrônico única, que atenda aos requerimentos de design específicos da sua aplicação, incluindo:
- Acionadores
- Travas eletrônicas
- Soluções de controle de acesso
- Integração de sistemas
As soluções de acesso eletrônico independentes da Southco combinam alimentação por bateria, travas eletromecânicas e controle de acesso por teclado ou RFID em um pacote único e de fácil instalação.
- Instalação rápida e fácil
- Sem a necessidade de fios ou alimentação externa
- Soluções com controle por PIN ou RFID
- Opções com cores especiais