Obtenha o nosso
Guia de Soluções
em Tecnologia
de Posicionamento

 

Você tem alguma dúvida
sobre as nossas soluções
em Tecnologia de Posicionamento?

Soluções customizadas

Nossas soluções customizadas

Por mais de 60 anos, a Southco tem se especializado no desenvolvimento de soluções inovadoras em Engenharia de Acesso para aplicações desafiadoras, nas mais diversas indústrias. Os nossos engenheiros estão prontos para desenvolver uma solução de Tecnologia de Posicionamento única, que atenda aos requerimentos de design específicos da sua aplicação.

  • Dispositivo de regulagem de resistência e armazenamento de energia incorporado, para ajuste da resistência fornecida durante a movimentação
  • Ajusta a velocidade de rotação para garantir um movimento moderado, suave e consistente.
  • Atua como contrabalanço, compensando o peso de objetos de grandes proporções e fazendo com que se sintam mais leves
  • Auxilia no deslocamento automático de um objeto com a liberação de um botão
  • Permite um fácil movimento deslizante e garante uma retenção segura
  • Substitui motores e complexos sistemas de controle de posição
  • Combinado com um componente de posicionamento rotacional, permite a retirada de um monitor recolhido dentro do seu local de armazenamento e posterior rotação para posicionamento no ângulo de visão desejado
  • Aspectos estéticos desenvolvidos conforme as preferências de aparência e cores do cliente
  • Várias amplitudes de movimento, para atender às aplicações mais desafiadoras
  • Soluções escaláveis para uso com monitores pesados, ou braços mais longos para atender aos requerimentos de operação