- Tecnologias de Posicionamento
- Suportes de Montagem
- Dobradiças de Posicionamento
- Soluções Customizadas
- Considerações de desing
Você tem alguma dúvida
sobre as nossas soluções
em Tecnologia de Posicionamento?
Suportes de Monitores
Nossos Suportes de Montagem

Os nossos Braços e Suportes de Montagem oferecem uma movimentação segura e sem deslocamentos indesejados, proporcionam uma operação simples e efetiva, sem a necessidade de manutenção ou ajustes técnicos, além de estarem em conformidade com a norma VESA para monitores de 12 a 23 polegadas (padrão 75 e 100 mm). O esforço de operação em cada uma das articulações dos Suportes de Montagem da Southco é controlado com precisão absoluta, mantendo um ajuste perfeito durante toda a vida útil do produto. Os esforços de operação são definidos em fábrica, conforme os requisitos da aplicação.
- Suporte de Montagem com Movimento de Inclinação
- Suporte de Montagem Articulado
- Suporte de Montagem com Movimento de Inclinação, Rotação e Translação
- Proporciona o ajuste vertical da tela ou monitor
- Recurso de inclinação de precisão que permite o fácil posicionamento de monitores em uma infinidade de ângulos
- Contrapeso incorporado, garantindo facilidade de limpeza e manutenção
- Ciclo de vida útil testado e comprovado, eliminando a necessidade de manutenção ou ajustes técnicos
- Oferece movimentos de rotação e inclinação
- Os dois eixos são configurados para proporcionar uma operação leve, porém robusta
- Esforços de operação precisamente controlados nas articulações, evitando o deslocamento indesejado dos monitores
- Retentores incorporados determinam a amplitude de movimento, para maior flexibilidade
- Recursos de inclinação, rotação e translação em um único produto
- O braço, de construção robusta, se recolhe a somente 50 mm da parede, usando um espaço mínimo quando guardado.
- Customizável, para atender a esforços de operação únicos e precisos
- Visual limpo, com canaletas integradas para facilitar o gerenciamento de cabos
Produtos
Fecho
Fixadores
Dobradiças
Suportes de Monitores
Puxadores
Sobre Nós
Nossa história
Qualidade Southco
A Southco no mundo
Trabalhe conosco
Newsroom
Entre em contato
Downloads & Suporte
Minisites
Soluções de Acesso Eletrônico
Suportes de Monitores
Soluções xTCA
Soluções para Data Centers
Solicitação Online
Solicite o catálogo
Solicitar amostras
Stay Connected
Centro de Suporte Comercial e
Técnico das Américas
Tel: (1) 610 459 4000
Centro de Suporte Comercial e
Técnico do Brasil
Tel: (55) (11) 4617 9988
Centro de Suporte Comercial e
Técnico da Europa
Tel: (44) (0) 1905 346722
Centro de Suporte Comercial e
Técnico da Austrália
Tel: (61) 3 9330 5000
Centro de Suporte Comercial e
Técnico da Índia
Tel: (91) (21) 3867 0577 / 0539
Centro de Suporte Comercial e
Técnico da Ásia
Tel: (852) 3127 1503
Centro de Suporte Comercial e
Técnico da Japão
Tel: (81) 06 6466 1200
Centro de Suporte Comercial e
Técnico da Korea
Tel: (82) 0505 777 1234
A Southco é parte essencial de produtos que você e milhares de outras pessoas interagem todos os dias. © 2021 Todos os Direitos Reservados.