Obtenha o nosso
Guia de Soluções
em Tecnologia
de Posicionamento

 

Você tem alguma dúvida
sobre as nossas soluções
em Tecnologia de Posicionamento?

Dobradiças de Posicionamento

Nossas Dobradiças de Posicionamento

A linha de Dobradiças de Posicionamento da Southco oferecem soluções padrão para aplicações que exigem controle de movimentos e reposicionamento através de dobradiças externas, ocultas ou incorporadas ao produto final. A nossa tecnologia de articulações apresenta um ciclo de vida regular de mais de 20.000 ciclos, chegando a 100.000 ciclos em alguns casos. As Dobradiças de Posicionamento da Southco são escaláveis, para atender a qualquer requerimento de torque ou espaço de instalação, garantindo a flexibilidade necessária para criar uma dobradiça customizada para cada uma das suas aplicações.

As dobradiças de torque usam sistemas de fricção projetados que proporcionam uma resistência contínua contrária ao movimento. Estão disponíveis em versões com torque constante predefinido em fábrica e modelos com torque ajustável em campo.

  • Oferecem um nível de resistência constante ao longo de toda a amplitude do movimento
  • Versões com torque constante:
    • Predefinidas em fábrica, jamais necessitarão ajustes
    • Ausência total de deslocamentos indesejados, mesmo sob o efeito de vibração ou cargas dinâmicas
    • Versões com torque assimétrico disponíveis, para uma operação simplificada
  • Versões com torque ajustável:
    • Permitem que o nível de resistência seja regulado em campo, com o auxílio de uma chave de fenda
    • Permite que uma mesma dobradiça seja usada em uma grande variedade de aplicações

Este modelo de dobradiça de posicionamento usa tensão de mola para manter objetos firmes em um ou mais ângulos predeterminados – totalmente fechado, parcialmente aberto ou totalmente aberto.

  • Fornece resistência adicional em ângulos predeterminados
  • Movimentos predeterminados de fábrica, operando perfeitamente durante toda a sua vida útil
  • Podem ser customizadas de acordo com os requerimentos específicos de ângulo de abertura e carga de operação
  • Elimina os amortecedores a gás e pontos de engate necessários para manter a porta fechada
  • Mantém as portas abertas ou fechadas e move painés firmemente para a posição desejada, sem a necessidade de suportes secundários
  • Proporciona movimentos automáticos de abertura e fechamento