Obtenha o nosso
folheto
Advanced TCA

 

Dúvidas sobre as soluções xTCA?

Advanced TCA®

Advanced TCA da Southco

As especificações relacionadas a componentes de instalação da norma AdvancedTCA® (PICMG 3.0 R3.0) gira em torno de diversos pontos chave: proteção do circuito eletrônico durante trocas a quente, acoplamento confiável da chapa frontal/placa de circuito impresso durante a operação e tolerâncias para descarga eletrostática (ESD) ou compatibilidade eletromagnética (EMC).

  • As Alavancas Ejetoras são ergonomicamente atrativas e mais robustas
  • As alavancas podem ser usadas em chapas frontais de várias espessuras e com diversas posições e modelos de microswitch
  • Pinos de alinhamento, parafusos imperdíveis e blocos de chaveamento complementares podem ser incluídos em um mesmo pacote, para uma solução completa

Os Mecanismos de Inserção e Ejeção da Southco ocupam um espaço mínimo na chapa frontal e apresentam um design ergonômico que permite um fácil acionamento. Uma ação de impacto simples aciona um microswitch que conta com um engate secundário com mola incorporada que trava a chapa frontal na posição correta.

Os modelos de Parafusos Prisioneiros da Southco garantem que os parafusos estejam sempre ancorados ao conjunto quando são removidos, evitando a perda de acessórios ou possíveis danos causados por parafusos soltos caindo sobre componentes eletrônicos ativos. Os parafusos prisioneiros estão disponíveis em uma grande variedade de materiais, modelos de montagem e opções de instalação.

Projetados para proporcionar fácil alinhamento e inserção, os Pinos de Alinhamento/Aterramento da Southco apresentam instalação por pressão, construção em aço inox e estão disponíveis nos comprimentos especificados pela ATCA, bem como em comprimentos adicionais.

Os Módulos de Alinhamento e Chaveamento da Southco apresentam um design extremamente durável com uma grande variedade de configurações de pino/receptáculo para garantir que placas, backplane e módulos de transição traseira interajam adequadamente.