MM - Fechos de Impacto para Painéis

MM - Fechos de Impacto para Painéis

Um ótimo mecanismo de travamento para aplicações com portas deslizantes ou compartimentos com porta sobreposta. Um design com duas linguetas proporciona o dobro de força de tração e mantém o fecho centralizado no engate em forma de T. Uma simples ação de impacto faz com que as duas linguetas se travem ao redor do engate e mantenham o painel seguro na posição fechado, mesmo sob o efeito de forças de torção ou torque.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Os Fechos de Impacto para Painéis são fechos sem travamento para instalação na borda de painéis, com um engate em forma de T incluído no conjunto. Simplesmente empurre o fecho contra o engate para fechar. Quando a manopla é rotacionada, as duas linguetas com mola incorporada se retraem, liberando a porta.

  • O mecanismo de travamento é instalado atrás da porta e somente a manopla com acabamento em cromo permanece visível
  • A manopla de acionamento é parafusada ao eixo do fecho, afixada através de um parafuso de ajuste
  • Pode ser usado em portas com espessura desde 12,7 mm (0,50") até 25,4 mm (1,00")
  • O fecho pode ser acionado somente pelo lado da manopla
  • Construção total em materiais de qualidade naval, em opções de latão cromado e alumínio
  • Engate em latão niquelado

Padrões e Especificações

    Compatível com portas com espessura de 12.7 mm (.50") até 25.4 mm (1.00")

Principais aplicações

  • Indústria náutica