MP - Fechos Beetle
MP - Fechos Beetle
Fortes, modernos e fáceis de operar, estes fechos de impacto embutidos oferecem uma solução prática e uma operação conveniente para portas, janelas e vias de acesso posicionadas na vertical ou horizontal. Um puxador com mola incorporada funciona como acionador e puxador em um único movimento contínuo e evita ruídos indesejados quando na posição fechado.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Um estilo contemporâneo e construção de qualidade fazem com que estes fechos sejam uma opção fácil de instalar e usar. Simplesmente posicione o fecho no furo de instalação e una-o com o suporte traseiro através de dois parafusos de fixação. Um corpo robusto em policarbonato/ABS suporta bem o uso repetitivo, com a conveniência de um fechamento por impacto.
- Todos os puxadores são construídos em aço inox
- Puxadores com mola incorporada reduzem os ruídos ocasionados por vibração
- Disponíveis em duas profundidades diferentes, para uso em portas com espessura entre 10 mm (0,39") e 22 mm (0,87")
- A lingueta regulável permite até 6 mm (0,24") de regulagem de alcance; ajustes feitos com chave de fenda
- O suporte para instalação traseira puxa o fecho para dentro do furo de instalação e o mantém seguro, proporcionando um visual frontal limpo, sem acessórios de instalação visíveis na frente da porta
Opções Disponíveis
- Disponíveis em opções com corpo em policarbonato/ABS branco ou preto, ou com capa de acabamento em inox
- Todos os modelos estão disponíveis em versão com travamento com chave, para proporcionar maior segurança
Padrões e Especificações
- Carga máxima de trabalho: 980 N (220 lb)
Principais aplicações
- Indústria náutica