MP - Cabideiro
MP - Cabideiro
Projetados para complementar a família de produtos MP juntamente com os Fechos de Ponto e Puxadores para Gabinetes, estes cabideiros, com uma construção simples e robusta, proporcionam um visual limpo e contam com um suporte ejetável de alta resistência em formatos e acabamentos que combinam com qualquer decoração de interiores.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Linhas modernas, com espelhos frontais em vários formatos e múltiplas opções de acabamento fazem com que esses cabideiros combinem com praticamente qualquer decoração.
- Um design moderno e embutido, disponível em vários formatos e opções de acabamentos metálicos para complementar qualquer decoração de interiores
- Os ganchos para cabideiros se retraem, criando uma superfície lisa quando não estão em uso, mas são facilmente ejetados ao pressionar-se o botão, facilitando o seu uso
- Fácil operação: aperte o botão para liberar o cabideiro, aperte novamente para ocultá-lo
- Um visual elegante e um acionador em metal criam uma impressão positiva, de um produto de alta qualidade
Opções Disponíveis
- Escolha entre várias opções de acabamento, incluindo cromado brilhante, acetinado ou bronze, com manopla e espelho frontal seguindo a mesma opção de acabamento ou com um acabamentos diferentes
- Espelhos frontais quadrados, redondos e ovais disponíveis, para complementar o estilo de decoração adotado
Padrões e Especificações
- Corpo e cobertura em plástico, espelho frontal e puxador em metal com acabamento em cromo polido, cromo acetinado ou bronze
- Abas de alinhamento permitem a instalação em furo redondo de 1” com fenda encaixe de 1/8", ou em um furo oblongo
- Podem ser usados em painéis com espessura desde 2 mm até 25,4 mm (0,1" a 1,0")
Principais aplicações
- Indústria náutica
- Veículos recreativos
- Móveis