MP - Fechos para Painéis Série Novibra

MP - Fechos para Painéis Série Novibra

Escolha a conveniência de uma ação "gire para abrir, empurre para fechar" em um design elegante que garante um desempenho superior. Um recurso de amortecimento evita ruídos em gabinetes e painéis mesmo sob efeito de vibração. Estes fechos de última geração estão disponíveis com dois mecanismos de travamento diferentes e diversas opções de acabamentos, ideais para aplicações em portas e gavetas.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

O design com construção reforçada destes modernos fechos oferece benefícios estéticos e funcionais para aplicações suscetíveis a vibração. Um mecanismo deslizante secundário aplica tensão de mola sobre o engate, amortecendo os efeitos da vibração.

  • O mecanismo tipo 1 é indicado para aplicações em portas
  • O mecanismo tipo 2 é indicado para aplicações em gavetas
  • Modelos com instalação traseira proporcionam um visual frontal limpo e livre de acessórios de montagem
  • Uma aba localizada na parte traseira do fecho permite o acionamento de dentro do compartimento
  • Podem ser usados em painéis com espessura desde 3 mm (0,118") até 22,5 mm (0,875")
  • Atende a requisitos de altura desde 23 mm (0,875") até 33 mm (1,313")
  • O engate com instalação traseira proporciona a regulagem do altura por meio do parafuso

Opções Disponíveis

  • base embutida e puxador disponíveis em qualquer combinação de preto, branco, cromo polido, cromo acetinado e bronze diamantado
  • Cores adicionais e personalizadas disponíveis sob encomenda

Padrões e Especificações

  • Compatível com painéis com espessura de 3 mm (.118") até 22.5 mm (.875")
  • Permite alturas de 23 mm (.875") até 33 mm (1.313")

Principais aplicações

  • Indústria náutica