MT - Fechos de Impacto para Painéis
MT - Fechos de Impacto para Painéis
O design simples, porém eficiente dos Fechos de Impacto para Painéis proporciona um travamento positivo com uma simples ação de impacto, que é automaticamente liberado quando o painel é levantado. O usuário nunca necessitará tocar o fecho. Estes fechos são uma ótima opção para aplicações que requerem acesso frequente com economia de movimentos.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
O design com auto-acionamento destes Fechos de Impacto para Painéis fazem com que estes fechos ocultos sejam uma das opções mais fáceis de usar. A lingueta autoajustável acomoda desalinhamentos automaticamente.
- Uma combinação de ação deslizante com pivotante permite que o fecho engate, sustenha e desengate ao mesmo tempo em que o usuário fecha ou abre a porta
- Um recurso de autocorreção incorporado reposiciona automaticamente a lingueta para que o fecho funcione corretamente, mesmo se a trava for forçada em uma posição fora do normal
- O mecanismo de engate rápido mantém os painéis firmes quando fechados, reduzindo ruídos e vibração
- Construção em materiais não corrosivos, ideais para aplicações expostas a intempéries
Opções Disponíveis
- Disponíveis em nylon branco ou marrom
Padrões e Especificações
- Padrões de vedação NEMA 4 e IP-66
- Resistência média (40 lb)
Principais aplicações
- Expositores e quadros de avisos
- Equipamentos alimentícios
- Móveis
- Climatização
- Indústria náutica
- Equipamentos médicos