MT - Fechos Sundecker
MT - Fechos Sundecker
Quando você tem que instalar e/ou acionar um fecho de impacto desde vários ângulos ou localizações, os Fechos para Painéis Sundecker proporcionam muita versatilidade. O corpo com tamanho substancial do fecho tolera forças de tração maiores; a opção de ter pontos de acionamento remotos ajuda a manter o painel livre de acessórios de instalação visíveis.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
O mecanismo básico de travamento por impacto deste fecho é aprimorado com um corpo reforçado e variadas opções de acoplamento e liberação, criando uma solução de travamento oculto para aplicações onde um fecho pequeno simplesmente não funcionaria.
- A tira de acionamento (com 1 metro de comprimento (39")) é presa à parte traseira do fecho, mas pode ser dobrada ou reposicionada para proporcionar o acionamento a partir de diversos outros ângulos
- O conjunto do modelo com tira de acionamento contém uma alça para liberação da tira, um protetor de quina e um engate
- O modelo com orifício de conexão proporciona um ponto de ligação para um sistema com acionamento por cabo
- Um corpo com construção reforçada suporta grandes forças de tração
- O fecho é aparafusado dentro do painel
- Construção total em materiais de qualidade naval
Opções Disponíveis
- O orifício pode ser usado para conexão com um sistema de liberação remota através de cabos
- A lingueta deslizante pode ser acoplada ao engate em uma de quatro posições: para cima, para baixo, à direita e à esquerda.
Padrões e Especificações
- O fecho suporta uma força de tração de até 2.640 N (600 lb)
Principais aplicações
- Indústria náutica
- Veículos recreativos