N2 - Fechos de Compressão para Aplicações de Grande Porte - Série Lift and Turn

N2 - Fechos de Compressão para Aplicações de Grande Porte - Série Lift and Turn

Uma construção durável, ação mecânica simples e força de compressão constante proporcionam um travamento seguro para aplicações de grande porte em equipamentos industriais e fora de estrada. A maçaneta T oferece uma ampla área de empunhadura, que garante fácil acionamento mesmo com o uso de luvas de proteção, e pode dobrar-se quando não está em uso, deixando uma saliência mínima sobre o painel. Uma versão com construção em aço inox oferece resistência contra corrosão para aplicações em ambientes externos e agressivos ou para uso com cargas mais pesadas.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

De um sólido eixo com construção em aço inox até uma versátil maçaneta T dobrável, estes robustos fechos de compressão foram projetados para proporcionar uma operação confiável a aplicações de grande porte. O seu intuitivo mecanismo com ação de alavanca produz compressão suficiente para manter portas e painéis fechados de maneira firme e sem ruídos, mesmo sob efeito da vibração de motores a diesel ou trepidações de um ambiente fora de estrada.

  • Disponíveis em vários tamanhos, para proporcionar o altura, resistência e o nível de compressão ideal para portas de diferentes dimensões
  • 6 mm (0,24") de compressão constante proporciona um travamento firme, que reduz os ruídos provocados por vibração
  • Diversas opções de linguetas e regulagens, para se ajustar a uma ampla variedade de alturas entre portas e batentes
  • Podem ser usados em portas com espessura deste 1,5 mm até 2,5 mm (versão com maçaneta T, sem base embutida e até 12,7 mm (versão com base embutida)
  • O Fecho N2 com base embutida tamanho padrão usa a mesma preparação de porta que o Fecho N4 da Southco, para fácil substituição

Opções Disponíveis

  • Disponíveis com uma concha embutida que armazena abaixo do nível da superfície da porta
  • Disponíveis em versões com ou sem travamento
  • Facilmente customizável com cores e segredos de chave
  • Uma versão em aço inox, para resistência contra corrosão e aplicações em ambientes hostis
  • Opções de lingueta reta ou com dobra satisfazem a requisitos de alcance desde 2,5 até 104 mm (0,10” até 4,10")
  • Opções de fechos com base embutida em tamanho médio e grande, bem como uma versão com eixo M16, indicada para aplicações mais pesadas, estão disponíveis sob encomenda

Padrões e Especificações

  • Carga máxima de trabalho para as versões com pintura a pó: 1.000 N (225 lb)
  • Carga máxima de trabalho para a versão em aço inox: 1.800 N (405 lb)

Principais aplicações

  • Veículos fora de estrada
  • Caminhões
  • Veículos de emergência
  • Caminhões de reboque
  • Veículos militares
  • Geradores industriais
  • Indústria ferroviária
  • Equipamentos industriais

Modelo sem base embutida
Disponíveis em aço com pintura a pó e aço inox.
base embutida tamanho padrão
Disponíveis em aço com pintura a pó e aço inox.
base embutida média
Disponível somente em aço com pintura a pó.
base embutida grande
Disponível somente em aço com pintura a pó.