Contatos para meios de comunicação
Américas
Rachel Pilgren
Especialista Marcom
Telefone: +1 (610) 459-4000
Europa, Oriente Médio e África
Ulrike Sturman
Comunicações com o Mercado
Gerente, Europa
Telefone: +44 (1905) 346-661
Ásia-Pacífico
Sammi Lau
Gerente de Comunicações com o Mercado para a Região Ásia-Pacífico
Telefone: +86 (852) 3127-1583
Sala de Imprensa

Press Releases
- 26/05/2020 Novos suportes de monitores oferecem solução econômica para o posicionamento de dispositivos estáticos
- 09/04/2020 Novos fixadores para painéis com design ultrafino
- 07/04/2020 Nova série de suportes de monitores oferece soluções convenientes e prontas para uso
- 17/03/2020 SOUTHCO CORONAVIRUS RESPONSE
- 27/02/2020 Warminster Operations Relocation
- 06/02/2020 Novas dobradiças com torque constante proporcionam redução em peso e espaço
- 26/11/2019 Dobradiças com torque unidirecional são uma alternativa a amortecedores de mola a gás
- 26/11/2019 Fechos de compressão vedados podem ser higienizados com lavadoras de alta pressão
- 28/10/2019 Novo fecho de engate rápido aceita desalinhamentos em portas pesadas
- 15/10/2019
Novos pinos de fixação com mola oferecem opção de instalação por rosca
- 28/08/2019 Nova solução em fechos rotativos combina fecho e acionador com design moderno
- 12/08/2019 Novo acionador Southco apresenta funcionalidade de travamento/destravamento eletrônico
- 02/07/2019 Novo fecho eletrônico com lingueta deslizante fornece melhor controle de acesso
- 06/06/2019 Novo fecho alavanca oferece indicador visual de acesso
- 01/05/2019 Novos pinos de fixação com mola oferecem opção de instalação por rosca
- 30/04/2019 Acionador de alta resistência combina confiabilidade com design moderno
- 15/03/2019 Dobradiças com contrapeso permitem posicionamento seguro de painéis pesados
Feiras, exposições e eventos
- 14/01/2020 SOUTHCO'S CORONOVIRUS RESPONSE
- 15/10/2019 Visit Southco's Resource Center
- 23/01/2019 Southco Brexit Statement