P1 - Puxadores Embutidos
P1 - Puxadores Embutidos
Puxadores embutidos duráveis e modernos, proporcionam uma ampla área de empunhadura e melhoram a aparência de aplicações em portas pesadas ou gavetas. Um modelo em concha embutida de duas peças, uma na parte frontal uma na parte traseira do painel, oferece espaço suficiente para acionamento usando 5 dedos, com saliência mínima na frente do painel.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Este corpo em ABS preto usa um modelo de duas peças para proporcionar um amplo espaço para empunhadura e garantir uma apresentação final limpa, sem saliências sobre o painel.
- Instalação simples em um único furo: o fecho desliza pelo furo de instalação e é afixado na parte traseira usando parafusos auto-atarraxante ocultos
- Podem ser usados para levantar, puxar, deslizar ou empurrar portas ou gavetas
- A carga colocada sobre o puxador é transferida diretamente para as extremidades do painel
- Diversos modelos disponíveis, podem ser usados em portas com espessura desde 1 mm (0,04") até 6,3 mm (0,25")
- Proporcionam uma carga máxima de trabalho de 1.300 N (300 lb) para aplicações que exigem ações de levantar ou puxar
Opções Disponíveis
- Versões com classificação de inflamabilidade UL94-V0 disponíveis
Padrões e Especificações
- Temperatura de operação: -50˚C (-60˚F) a 60˚C (140˚F)
Principais aplicações
- Painéis elétricos
- Expositores e quadros de avisos
- Equipamentos alimentícios
- Móveis
- Climatização
- Painéis industriais
- Máquinas industriais, operatrizes, máquinas para corte de metais
- Equipamentos para paisagismo e jardinagem
- Equipamentos médicos
- Telecomunicações
- Máquinas de venda automática