P2 – Puxadores Embutidos - versões com ou sem travamento
P2 – Puxadores Embutidos - versões com ou sem travamento
O design embutido do Puxador Embutido P2 da Southco minimiza saliências na frente do painel ou porta, enquanto a concha embutida proporciona uma área de empunhadura suficiente para o levantamento e remoção de painéis. O Puxador Embutido P2 oferece simples preparação de painel com um único furo; abas incorporadas encaixam atrás do painel e mantém o puxador firme no seu lugar, sem a necessidade de acessórios de instalação ou ferramentas, reduzindo o tempo e esforço de instalação.
Consectetur Adipisicing Elit Video
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua
Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua
Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua
Consectetur Adipisicing Elit Video
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
O produto conta com abas incorporadas que encaixam atrás do painel e mantém o puxador firme no seu lugar, sem a necessidade de acessórios de instalação ou ferramentas, reduzindo o tempo e esforço de instalação.
- Preparação da porta com um único furo
- Instalação rápida e fácil por encaixe, sem a necessidade de uso de ferramentas
- Modelo simplificado, para fácil levantamento e remoção de painéis
- Versão com travamento oferece um confiável mecanismo com acionamento com chave, para maior segurança
- Fácil integração com outros fechos Southco presentes na aplicação (versão com travamento)
Opções Disponíveis
- Versão sem travamento disponível em modelos com largura de 87,5 mm (3,45") e 132 mm (5,20")
- Vários códigos de produtos disponíveis, para aplicação em portas com espessura desde 1 mm (0,04") até 2,5 mm (0,10")
- A versão com travamento oferece opções com giro à esquerda ou à direita
- Segredos de chave customizados estão disponíveis através de pedido especial (versão com travamento)
Padrões e Especificações
- Plástico ABS moldado
- Classificação de inflamabilidade: UL94-V0 ou UL94-HB
Principais aplicações
- Ônibus urbanos e rodoviários
- Fornecedores de projetos
- Fabricantes de painéis
- Equipamentos alimentícios
- Móveis
- Climatização
- Máquinas industriais
- Instrumentos médicos
- Indústria ferroviária
- Servidores, armazenamento de dados
- Telecomunicações, redes: switches, roteadores