Finishes

Acabamentos padrão da Southco®
As informações abaixo têm o objetivo de proporcionar orientações gerais sobre as características e desempenho dos acabamentos de produtos atuais da Southco. Caso você tenha dúvidas sobre as características de acabamento ou revestimento de um produto específico, favor entrar em contato com um de nossos Engenheiros de Aplicações para maiores esclarecimentos.

Zincado, Cromato e Selador
Atualmente, este é o acabamento padrão mais usado na Southco. Um acabamento inorgânico, com metais de sacrifício, que proporciona principalmente uma excelente proteção contra corrosão. O termo "de sacrifício" indica que este revestimento metálico sofrerá corrosão em no lugar do material base. Este acabamento protegerá o produto mesmo quando arranhado até a profundidade do material base. Na maioria das aplicações, este revestimento oferece um desempenho típico de 144 horas de proteção, conforme as normas ASTM B117 ou ISO 9227, e suporta 5 ciclos do teste de exposição ao dióxido de enxofre (ASTM G-87) sem apresentar evidência de corrosão vermelha em produtos revestidos com aproximadamente 0,013 mm (0,0005) do acabamento. Este acabamento tem uma superfície brilhante uniforme e consistente, tanto visualmente quanto em termos de propriedades mecânicas. Este acabamento também ultrapassa as especificações de zincagem descritas nas normas ASTM B633, BS 1706, DIN 50961 e AS1789.

Zamac
Um acabamento inorgânico, com metais de sacrifício, que proporciona principalmente uma excelente proteção contra corrosão. De natureza similar ao processo de revestimento zincado padrão, este processo deposita uma pequena porcentagem de outra liga juntamente com o Zinco, durante a galvanização. O acabamento em Zamac apresenta uma excelente cobertura. Em determinados casos, este acabamento funciona melhor em certos produtos do que a zincagem padrão. Produtos revestidos com aproximadamente 0,013 mm (0,0005) de Zamac com cromato brilhante e selador suportam, em média, mais de 300 horas de teste de salt spray (ASTM B-117) e 4 ciclos do teste de exposição ao dióxido de enxofre (ASTM G-87) sem apresentar evidência de corrosão vermelha.

Acabamentos em Zamac conforme os requisitos de proteção contra corrosão da indústria automotiva e outras indústrias estão disponíveis através de encomenda especial. Para mais informações, entre em contato com a Southco.

Revestimento em Zinco
Um acabamento inorgânico, com metais de sacrifício, que proporciona boa proteção contra corrosão. Adicionalmente, este acabamento proporciona uma aparência metálica atrativa e brilhante para componentes em metal. O revestimento em zinco está disponível em várias cores cromadas e fosfatos. O revestimento em zinco atende ao padrão ASTM B-633 e suporta até 96 houras de teste de salt spray ASTM B-117 sem apresentar evidência de corrosão vermelha, dependendo do cromato.

Revestimento em Pó
Um revestimento orgânico, que proporciona um acabamento atrativo em uma grande variedade de cores e brilhos. Este acabamento também proporciona uma excelente barreira de proteção contra corrosão entre o metal base e o ambiente. O revestimento em pó não tem as mesmas características de um revestimento com metais de sacrifício; o material base pode sofrer corrosão, caso o acabamento seja arranhado.

Revestimento em Cromo e Níquel
Ambos oferecem excelente resistência química em um acabamento rígido e duradouro. Estes acabamentos são mais decorativos do que o revestimento em zinco e não oferecem a proteção de metais de sacrifício.

Acabamento Orgânico Preto
Um acabamento em fluoropolímero preto, brilhante e uniforme, para componentes metálicos. Este acabamento oferece até 400 horas de resistência ao teste de salt Spray conforme a norma ASTM B-117, sem apresentar evidência de corrosão vermelha. Este acabamento é geralmente aplicado sobre revestimento de zinco.

Precauções de segurança apropriadas devem ser tomadas durante a soldagem de peças revestidas, garantindo uma ventilação adequada e o uso de equipamentos de proteção individual adequados.

Outros acabamentos disponíveis através de pedido especial. Para mais informações sobre aplicações específicas, entre em contato com o Representante Southco mais próximo de você.

* Marca registrada de Metal Coatings International, Inc.