Glossário

Aba
Componente essencial que constitui metade de uma dobradiça. Uma dobradiça geralmente possui duas abas.

Aba
Um recurso saliente que proporciona uma superfície para empunhadura e aderência, facilitando a abertura e fechamento de portas e painéis.

Aba auxiliar
Um componente suplementar que integra os mecanismos de um fecho; um pequeno puxador no conjunto que compõe um fecho

Ação de alternância
Uma característica dos fechos de engate rápido alavanca que mecanicamente identifica a condição de travamento positivo completo.

Ação de tração
A vantagem mecânica proporcionada por um fecho ao aproximar dois painéis. Esta ação é linear, coplanar, perpendicular ou axial.

Acesso inviolável
Uma aplicação que exige o uso de uma ferramenta ou chave específica para acionar o fecho. Em aplicações de rebites invioláveis, pode tratar-se de um recurso indicador de violação.

Acesso restrito por ferramenta
Uma aplicação onde o fecho retém o painel ou porta em um estado de travamento. É necessária uma ferramenta específica (ou chave) para destravar o fecho.

Acionador
Geralmente uma maçaneta, puxador ou outra parte de um fecho que faz a lingueta (ou engate) girar ou deslizar para a posição travado/destravado.

Acionador - soquete sextavado
Um tipo de acionador que requer o uso de uma ferramenta com ponteira tipo soquete sextavado para girar a lingueta de um fecho para a posição travado/destravado.

Acionamento
O movimento da lingueta de um fecho para a posição travado/destravado.

Acionamento e operação por chave
Qualquer conjunto de travamento que exige o uso de uma chave (ou ferramenta especial) para realizar as operações de engate/desengate e/ou manter o fecho ou trava na posição travado.

Acionamento por ferramenta
Refere-se a um fixador ou fecho que exige o uso de uma ferramenta específica (ou chave) a ser inserida na cabeça do fixador ou manopla do fecho, a fim de realizar as operações de travamento e destravamento ou acoplamento e liberação.

Altura
A espessura nominal total do painel onde determinado fixador será usado. O alcance geralmente é definido pelo cliente.

Altura (Comprimento)
O comprimento efetivo do corpo de um fixador, rosca de um parafuso, pino, rebite, etc., que acomodará um intervalo de espessura de painel específico e proporcionará o perfeito travamento, acoplamento ou retenção do painel.

Anel O-ring
Uma borracha de vedação circular geralmente fabricada em composto de borracha natural ou sintética, usada para vedar aplicações e evitar a entrada e/ou vazamento de fluídos, ar, umidade, poeira, etc.

Articulação
Cada uma das duas metades de uma dobradiça do tipo "Removível" ou "com Compressão". Individualmente são chamadas "articulação superior" e "articulação inferior".

Articulação fixa
A articulação que é instalada em uma posição imóvel (no batente) é chamada "articulação fixa" e geralmente é a parte que contém o pino onde a outra metade da dobradiça gira. O local onde a "articulação fixa" é instalada é chamado "posição fixa".

Autoajustável
Capaz de ajustar o mecanismo de travamento e manter a capacidade de retenção sem meios mecânicos de ajuste (ex.: sem apertar, aparafusar, etc.). Este recurso geralmente é realizado através da descompressão natural de molas comprimidas internamente.

Barra em T
Um tipo de puxador ou maçaneta que apresenta a forma de "T"; proporciona uma empunhadura positiva em acionamento por rotação.

Batente
A parte de um gabinete ao redor de uma porta ou painel de acesso.

Blindagem RFI e EMI
A capacidade de reduzir a transmissão de energia eletromagnética ou ondas de rádio para dentro ou para fora de um painél.

Buchas de Expansão
Usadas com "Fechos de Expansão". O anel de vedação que expande no sentido radial para fechar o furo do painel interior e ao mesmo tempo unir o painel interior com o exterior.

Carga de ruptura
A carga mínima necessária para romper a força estática entre a porta e o batente.

Carga de ruptura média
A carga que pode causar falhas ou deformações excessivas ao produto, fazendo com que o mesmo deixe de funcionar.

Carga máxima de trabalho
A carga máxima recomendada para que o produto continue a funcionar corretamente.

Cego
Geralmente refere-se a um tipo de instalação onde o parafuso ou fixador não é visível desde o outro lado do painel onde o mesmo foi instalado. Também pode referir-se a situações onde o parafuso ou fixador é instalado sem atingir a parte traseira do painel. Este tipo de instalação é chamado instalação em "furo cego".

Chapa base
Geralmente chamada placa de montagem do fecho. A placa pode ser rebitada ou parafusada ao painel. Pode também referir-se à parte de conjunto de montagem que aloja ou prende o corpo do fecho.

Classe do Produto
A identificação da família de fechos, fixadores ou outros componentes de acesso. Os dois primeiros caracteres do código de produto indicam a "classe do produto".

Clique
Um recurso de posicionamento predefinido que permite que um fixador ou dobradiça gire em posições de fração de volta e seja capaz de manter uma porta ou painel na posição total ou parcialmente aberta. Também chamado CLIQUE.

Clique
Um recurso interno, predefinido de posicionamento, que permite que um fixador ou dobradiça gire até um determinado ponto e/ou retenha portas ou painéis parcial ou completamente abertos. Também usado para indicar a posição totalmente aberto/fechado de alguns mecanismos de acesso. Em dobradiças, este recurso também pode ser chamado FUNÇÃO MANTER ABERTO.

Com corpo completamente retrátil
Ter a capacidade de retrair a parte roscada de um fixador ou parafuso (pino) para longe do painel de acoplamento através da ação de uma mola interna, ao mesmo tempo em que mantém o fixador conectado ao painel de instalação. Esta expressão é geralmente usada em relação a porcas ou parafusos prisioneiros. Também chamado pino com EJEÇÃO POR MOLA.

Com mola
Ter uma mola instalada dentro da unidade montada, onde a força de travamento é proporcionada pela descompressão natural da mola comprimida. Geralmente usado em pinos de fixação com mola e fechos de impacto.

Comprimento efetivo da vareta
Para travamento de 2 e 3 pontos: o comprimento de uma vareta, previamente determinado, que proporcionará uma força de tensão igualmente distribuída entre todos os pontos de um sistema de travamento de 2 pontos, 3 pontos, vareta e rolete ou um sistema de travamento remoto com compressão.

Corpo
Geralmente usado para referir-se à parte de um fecho ou trava que armazena os mecanismos internos de acionamento.

Corpo
Em parafusos imperdíveis ou retráteis, a parte que abriga o corpo do parafuso e é afixada ao painel durante a instalação. Também chamada "Espaçador".

Desalinhamento
Apresentar um alinhamento incorreto entre os planos a serem acoplados;

Direção de instalação recomendada
O espaçamento ou localização de furo(s) para instalação de um fecho ou um conjunto de fecho e engate, a fim de assegurar um funcionamento e desempenho adequados. Observação: estão informações são apenas sugestões. A localização de um furo de instalação pode variar dependendo das especificações da aplicação do cliente, mas isso pode afetar o desempenho real do fecho.

Dobradiça com articulação deslocada
Tipo de dobradiça usada para atender à maioria de configurações onde a porta não está posicionada junto ao batente ou alinhada a este.

Dobradiça com compressão regulável
Uma dobradiça que possui o recurso de regulagem da quantidade de compressão oferecida ao redor da porta ou batente de uma porta.

Dobradiça regulável
Uma dobradiça que apresenta a funcionalidade de regulagem da velocidade de abertura/fechamento e/ou recurso de multiposicionamento.

Dobradiças - dobradiça de giro livre
Uma dobradiça que permite que a porta gire livremente, sem obstáculos.

Dobradiças - dobradiça de posicionamento para portas
Uma dobradiça com um recurso de CLIQUE especial incorporado, que mantém a porta firmemente aberta em diversas posições pré-determinadas.

Dobradiças - dobradiça para portas removíveis
Qualquer um dos modelos de dobradiças que permite a fácil remoção das portas de um gabinete, sem a necessidade de remover as partes da dobradiça afixadas à porta e batente. Os componentes destas dobradiças também podem ser instalados na posição inversa, desativando o recurso de remoção das portas.

Eixo
O componente em forma de haste encontrado na maioria dos fechos de compressão e de engate rápido e que proporciona o acionamento do fecho. O eixo também proporciona o posicionamento linear e axial da lingueta.

Ejeção por mola
Ter a capacidade de retrair a porção roscada de um fixador (geralmente um parafuso imperdível) para longe do painel de acoplamento por meio da ação de uma mola interna.

Ejetor de pino
Um mecanismo com ação de mola, designado para separa um pino do receptáculo, retentor, ponteira ou painel.

Embutido
Que não ultrapassa a superfície da porta ou painel.

Engatado
O estado no qual a lingueta ou o mecanismo de retenção de um fecho está posicionado de tal forma que a retenção total da porta ou painel é garantida.

Engate
Uma placa com movimento alternado em travas rotativas, modelos de fechos rotativos com tensão ou fecho de engate rápido alavanca que, quando combinada com uma placa de engate fixa (engate), proporciona a força de aperto necessária para unir painéis ou objetos e mantê-los firmemente unidos, ao mesmo tempo em que fornece resistência contra vibração.

Engate em ângulo reto (90 graus)
Um engate que apresenta uma configuração em forma de "L" de tal maneira que o mecanismo de retenção é posicionado em um ângulo de 90 graus em relação ao painel da porta e do batente.

Engate fixo
Disponível com o Sistema de Travamento Oculto para Painéis. O engate tem um pino de engate fixo que proporciona um desalinhamento mínimo do painel ou porta. Este modelo de engate é indicado para uso em aplicações com painéis removíveis.

Engate flutuante
Disponível com o Sistema de Travamento Oculto para Painéis. Este engate tem um furo de grandes dimensões para a instalação de um pino de engate e uma arruela de pressão em "U", projetada para auxiliar na correção do desalinhamento de portas e painéis. Este modelo de engate é indicado para aplicações com painéis articulados.

Engate oculto
Um tipo de engate, usado com alguns fechos de engate rápido, que fica oculto atrás da manopla quando o fecho está completamente engatado.

Engate reverso
Uma das diversas opções em placas de retenção disponíveis para uso com os Fechos de Engate Rápido - Série com Alavanca, onde a posição do furo de instalação é inversa àquela de engates tradicionais, de modo que os componentes de instalação são ocultos pela lâmina de travamento

Engate/placa de engate
O componente de acoplamento em um conjunto de fecho de engate rápido, que cria tensão contra a lingueta, alavanca ou lâmina, para promover a função de retenção.

Espelho
Geralmente uma placa protetora (em metal ou plástico) que rodeia a parte do fecho onde estão os mecanismos operacionais. Às vezes esta placa é usada para fins decorativos, a fim de ocultar acessórios de instalação localizados na parte frontal de uma porta ou painel. Também chamado Placa de Acabamento.

Espessura total dos materiais
A espessura total ou combinada do painel (ou painéis) de acoplamento; painel, batente, vedação e separação.

Fecho de Compressão
Um fecho que executa duas funções sequenciais: a) primeiro a lingueta gira para a posição de travamento por trás do batente, devido ao acionamento (giro) maçaneta, manopla ou inserto; b) então a lingueta é puxada contra o batente, comprimindo a borracha de vedação e/ou painel da porta contra o batente através de movimento(s) giratório(s) extra(s) do acionador. A quantidade de compressão aplicada pode ser fixa ou regulável.

Fecho de Compressão Regulável
Um fecho que apresenta: a) a funcionalidade de regulagem para diferentes espessuras de painéis, b) a capacidade de regulagem da quantidade de compressão oferecida ao redor do batente de uma porta.

Fecho de engate rápido regulável
Um fecho, maçaneta ou puxador que apresenta: a) a funcionalidade de poder ser adaptado para diferentes espessuras de painéis (geralmente mudando a posição da lingueta) ou b) a capacidade de regulagem da quantidade de compressão oferecida ao redor do batente de uma porta.

Fecho de expansão
Um fecho tipo compressão com uma bucha de borracha que, quando o fecho é acionado, expande-se no sentido radial para fechar o furo do painel interior e ao mesmo tempo unir o painel interior com o exterior. As funcionalidades incluem: a) aplicações em painéis finos, grossos e em furos cegos, b) acomodam desalinhamentos entre a porta e o batente, c) apresenta excelente resistência contra vibração.

Fecho Maçaneta Embutida
Um fecho de compressão ou regulável com uma base côncava, que geralmente acomoda a maçaneta. Este modelo de fecho proporciona uma instalação embutida, sem partes salientes.

Fechos - fecho de engate rápido
Qualquer fecho que é projetado para aproximar dois painéis e mantê-los unidos.

Fechos - fecho de impacto
Um tipo de fecho que exige acionamento do puxador para abrir e pressão ou fechamento da porta para travar.

Fechos - fecho de impacto embutido
Um fecho com um atuador plano e retrátil que serve como componente de acionamento.

Fechos - fecho embutido
Um fecho projetado para não apresentar nenhuma saliência (ou uma saliência mínima) sobre a superfície do plano.

Fechos - fecho flexível
Refere-se a um fecho de engate rápido que tem o seu componente principal fabricado em borracha ou elastômero. Este tipo de fecho é geralmente projetado para uso em aplicações onde isolamento de vibração e desalinhamento de painéis são pontos preocupantes.

Fechos - fecho remoto
Um sistema de travamento onde as forças de de acionamento são exercida a uma distância arbitrária do acionador. Aplicável a sistemas de travamento de ponto único ou multipontos

Fixadores fração de volta
Uma família de fixadores similares aos fixadores quarto de volta, exceto que estes fixadores usam um componente de travamento de duas partes (uma parte móvel, outra fixa) e uma manga de borracha (bucha). Quando a parte móvel é girada ao longo da parte fixa, através de um giro no eixo, a parte fixa comprime a capa de borracha, que se expande radialmente e ocupa todo o furo do painel interno e aproxima os dois painéis, mantendo-os unidos. A proporção desta "fração de volta" é determinada pela espessura do painel em aplicações com instalação em furo passante, e pelo diâmetro do furo no painel interno de aplicações com instalação em furo cego.

Flange
O rebordo em torno do cartucho (parte que abriga o corpo do fecho), que forma uma espécie de aba e mantém o fecho posicionado junto à porta/painel quando o fecho é instalado no furo de instalação.

Folga
O termo usado para definir a capacidade de movimento livre dentro de um espaço restrito ou outro recurso (um furo, por exemplo) e é usado para permitir certos desalinhamentos em portas ou painéis.

Folga
Distância entre dois componentes.

Força de aperto
A força exercida por um fecho para unir dois painéis. Também chamada de FORÇA DE TRAÇÃO.

Força de inserção
Também chamada FORÇA DE INSTALAÇÃO, refere-se à força inicial exigida para instalar corretamente um fixador.

Força de operação/acionamento
A força projetada necessária para operar ou acionar um fecho ou fixador para que passe da posição "aberto para fechado" ou "rosqueado para desrosqueado".

Força de tensão em estado estacionário
Uma determinada força constante (de tração ou compressão) aplicada ao produto por um especificado período de tempo específico.

Força de tração
A força exercida por um fecho para unir dois painéis. Também chamada de FORÇA DE APERTO.

Função de retenção incorporada
Um mecanismo integrado que cria retenção por atrito sem a necessidade de aplicar forças externas adicionais. Este mecanismo evita liberação repentina inesperada, aberturas inesperadas ou movimentos indesejados de fechos e/ou portas.

Furo cego
Um tipo de preparação de painel na qual os furos de instalação não passam por toda a espessura do painel de instalação. Usado para aplicações com parafusos ou fixadores "cegos".

Giro controlado
A velocidade de fechamento de uma porta/painel é controlada, de modo que a porta se fecha gradualmente em vez de bater bruscamente. Uma dobradiça regulável, com recursos de fricção ou FUNÇÃO DE RETENÇÃO incorporados pode proporcionar este controle.

Guia/Suporte para varetas
Um componente, parte de um sistema de travamento de 2 pontos, 3 pontos, remoto ou de compressão com vareta e rolete que guia as varetas de acionamento em um movimento linear, para proporcionar igual distribuição da compressão entre todos os pontos de travamento. Também chamado Guia de Varetas.

Imperdível
Retido no painel após instalação e durante e após uso.

Indicador de posição da lingueta
Uma marca ou outro indicador presente na manopla de um fecho que indica a posição e/ou o status (aberto ou fechado) do mecanismo de travamento e/ou lingueta.

Instalação
O meio pelo qual um fixador, dobradiça, parafuso imperdível, etc. é afixado à porta, painel ou batente.

Instalação autocravante (geralmente para Parafusos Imperdíveis):
O procedimento para instalar um parafuso ou fixador em um furo que tem uma borda afunilada (escareada). Uma ferramenta de apoio deve ser usada para acoplar o parafuso imperdível ao furo, através da fixação da ponteira (espaçador) na parte de trás do painel.

Instalação com folga (geralmente para Parafusos Imperdíveis)
O processo de instalar um fixador ou parafuso em um furo com a ajuda de uma ferramenta de apoio traseiro especial. A ponteira (espaçador) é afixada ao painel, enquanto o pino roscado é capaz de deslocar-se radialmente. Este tipo de instalação permite desalinhamentos nos furos dos painéis interiores e exteriores.

Instalação em placas de circuito impresso (geralmente para parafusos imperdíveis e fixadores)
Refere-se à instalação de um fixador em placas de circuito impresso. Geralmente usa INSTALAÇÃO POR PRESSÃO.

Instalação por aparafusamento (geralmente para fixadores e parafusos prisioneiros)
O procedimento de instalar um fixador roscado em um furo com uma rosca de mesmo tamanho.

Instalação por encaixe (geralmente para Parafusos Imperdíveis):
O procedimento de instalar um fixador através de um furo passante no painel. O fixador é afixado ao painel por umas abas na ponteira que se encaixam perfeitamente ao painel, quando completamente instaladas.

Instalação por pressão (geralmente para Parafusos Imperdíveis)
O procedimento para instalar um fixador em um furo ligeiramente menor, através da aplicação de pressão mecânica.

Intervalo de altura
A distância mínima e máxima entre o mecanismo de engate e o painel de retenção, definido pela distância que a lingueta percorrerá para que um engate adequado e subsequente retenção da lingueta sejam possíveis. Também pode ser chamado INTERVALO DE ESPESSURA DO PAINEL.

Intervalo de espessura da porta
A distância mínima e máxima entre o mecanismo de engate e o painel de retenção, definido pela distância que a lingueta percorrerá para que um engate adequado e subsequente retenção da lingueta sejam possíveis. Também pode ser chamado INTERVALO DE ALTURA.

Limites de espessura da porta
As espessuras mínima e máxima da porta que devem existir o mecanismo de travamento.

Lingueta
O recurso rotativo que proporciona a retenção da porta ou painel quando acionado para a posição engatado. Em alguns casos, este recurso também proporciona a compressão de componentes de vedação. Geralmente apresenta uma forma reta ou com alguma dobra e pode ser reposicionado ao longo do eixo de acionamento, para acomodar a painéis de diferentes espessuras.

Lingueta com convite
A lingueta que apresenta uma curvatura côncava ou convexa(convite) na ponta de engate.

Lingueta plana
A lingueta tem a parte final plana (sem curvatura)

Linha de centro
O centro de um fixador, o centro de mecanismo de travamento rotativo ou o centro de um furo de instalação em um painel de instalação.

Linha de separação
Uma linha de referência para o designer, quando há (exe.: base/tampa, compartimento/tampo, capa/base, porta/batente). Esta linha correlaciona a separação do painel à localização recomendada para instalação do fecho.

Maçaneta L
Uma maçaneta em peça única no formato de "L".

Maçaneta T
Uma maçaneta em peça única, na forma de "T".

Materiais e acabamentos
O material base usado para fabricar o produto e qualquer acabamento suplementar (por exemplo: cromato de zinco, cromo, pintura a pó preta, etc.) aplicado para proporcionar proteção contra umidade, ferrugem, etc. e para realçar a aparência final do produto. O furo escareado interno ou externo é projetado para ser compatível com um pino com dimensoes e escareamento similares.

Máxima resistência ao cisalhamento
As forças exercidas em direções opostas, como em uma ação de corte, que torna o produto inoperável.

Mola de retenção de porta
Um fecho Southco que consiste de uma mola helicoidal rotativa, pesada, que constitui um meio mecânico de retenção e/ou travamento de um painel ou porta na posição aberto ou fechado.

Mola ejetora
Tipo de mola usada em fixadores tipo Retráteis ou com EJEÇÃO POR MOLA. A mola permite que a parte roscada do fixador retraia completamente do painel de acoplamento.

Montagem com articulação alinhada
Um tipo de montagem de dobradiça onde a porta é embutida ou instalada no mesmo plano do batente (coplanar).

Opções de instalação - Instalação em furo único
Um tipo de instalação onde o mecanismo de travamento ou componente de acesso é instalado através de um único furo na superfície do painel.

Opções de instalação - Instalação embutida
Um tipo de instalação onde o mecanismo de travamento é embutido ou alinhado à superfície do painel.

Opções de instalação - Instalação frontal
Um tipo de instalação onde o mecanismo de travamento é instalado na parte frontal ou frente do painel. É o tipo de instalação típico da maioria dos mecanismos de travamento.

Opções de instalação - Instalação lateral
Um tipo de instalação onde o mecanismo de travamento e retentor são instalados para parte de trás dos painéis a serem acoplados. Os mecanismos não são visíveis na parte da frente do gabinete. Exemplo: Fechos para União de Painéis

Opções de instalação - Instalação na extremidade
Um tipo de instalação onde o mecanismo de travamento é instalado junto à uma das extremidades dos painéis. Exemplo: Fechos para União de Painéis

Opções de instalação - Instalação oculta
Um tipo de instalação onde o mecanismo de travamento e acessórios de instalação são posicionados de uma maneira oculta, atrás do painel. Exemplo: Sistema Oculto para Travamento de Painéis

Painel
A parte de um gabinete que serve para armazenagem. Também refere-se à parte de um gabinete ao redor do batente da porta.

Painel removível
Refere-se a uma configuração de painel/porta que pode ser removido.

Parafuso com olhal
Um tipo de pino (quarto de volta) que tem uma alça integrada à cabeça. A alça é usada para facilitar a operação do pino. A alça pode ser inclinada ao mesmo plano da superfície, ocupando um espaço mínimo quando dobrada.

Parafuso imperdível de acesso rápido
um fixador tipo parafuso com rosca quadrada que permite o acoplamento ou liberação de um painel ou receptáculo com apenas algumas voltas.

Parafuso ou fixador imperdível
Um tipo de parafuso ou fixador cujos componentes continuam retidos no painel externo quando a parte roscada é liberada da base de acoplamento.

Porca de aperto
Em aplicações de fechos, geralmente refere-se a uma porca sextavada, acoplada ao eixo central do fecho e posicionada em um lado ou ambos lados da lingueta. A porca impede o movimento linear ou axial da lingueta ao longo do eixo de acionamento e assegura a retenção do painel..

Porta deslocada
Situação onde a porta não está posicionada junto ao batente ou alinhada a este. Uma dobradiça com "ponto de giro deslocado" deve ser usada neste tipo de aplicação.

Preparação da porta
Sugestão de configuração de furos de montagem para a correta instalação do fecho no painel, porta, gaveta, compartimento, etc.

Pressão
Relacionado a um tipo de fixador capaz de ser instalado em um furo ligeiramente menor, usando uma força de pressão mínima.

Puxador
Um componente de acesso com características específicas como uma maçaneta, puxador ou aba, usado para abrir portas de gabinetes, gavetas, etc. Vários modelos disponíveis, incluindo combinações diferentes de fecho e puxador.

Rebitagem cega
Uma aplicação onde um REBITE DE IMPACTO é usado para fixar um painel fino em outro painel grosso através da instalação em FURO CEGO no painel de maior espessura .

Rebitamento
Um termo usado para descrever a capacidade de um rebite de unir diversos materiais conforme o mesmo vai sendo inserido nos painéis, proporcionando uma união firme e sólida.

Rebite - rebite de impacto
Um tipo de fixador geralmente instalado com a ajuda de um martelo ou uma ferramenta pneumática que conduz o pino para dentro do eixo do rebite. Geralmente usado para manter as placas de painéis unidas.

Recartilhado
Uma característica de superfícies externas compostas de uma série de pequenas saliências ou ranhuras, em cabeças de parafusos ou manoplas, com a finalidade de proporcionar melhor empunhadura e aderência durante o manuseio da peça.

Receptáculo
A parte de acoplamento que recebe o pino de um fixador quarto de volta e proporciona um engate positivo. Observação: este é um componente crítico quando se projeta o uso de fixadores quarto de volta.

Reguláveis
Para fechos, maçanetas ou puxadores: têm a funcionalidade de poder ser ajustados a diversas espessuras de painéis. Para dobradiças: oferecem o recurso de multi-posicionamento, têm um recurso de regulagem da velocidade de abertura/fechamento e/ou a funcionalidade de regulagem da quantidade de compressão oferecida ao redor da porta ou batente.

Sistema de travamento de dois ou três pontos
Um conjunto de fecho que apresenta recursos de travamento e/ou compressão em duas ou três áreas de uma porta e um batente. O conjunto geralmente inclui varetas de acionamento e um fecho de operação.

Sistema oculto para travamento de painéis
Um sistema de travamento com ação de impacto. Todos os mecanismos de travamento e componentes do sistema são instalados dentro da porta, proporcionando uma superfície externa limpa e sem interferências no design.

Tapa-furos
Um componente, geralmente construído em plástico ou outro material sintético, usado para cobrir ou vedar furos rebaixados ou passantes em um painel. Amplamente utilizado em aplicações de eletrodomésticos.

Tipo A/Tipo B
Geralmente descreve a operação e/ou instalação à direita ou esquerda de um fecho ou dobradiça.

Tipos de chave
Um modelo de inserto (sextavado, fenda, Phillips, lobular, TORX®, Toolhead® (TP3 - triangular), etc.) na cabeça de um fecho e/ou fixador, que exige uma ferramenta especial para instalar, operar ou remover o produto.

Torque de aperto
O torque máximo recomendado a ser aplicado ao acessório de instalação (parafusos de instalação, porca, porca de aperto, etc.). O torque de aperto não deve exceder o valor recomendado, pois pode provocar danos ou falhas no fecho.

Trava
Um componente do conjunto de fecho que proporciona a retenção da lingueta.

Trava Magnética
Um tipo de retentor plano que oferece atração magnética, permitindo que um fecho magnético mantenha um painel ou porta na posição fechado.

Travamento auxiliar
Um dispositivo presente em fechos de engate rápido que proporciona um travamento suplementar, para segurança adicional.

Travamento com chave
Um recurso incorporado que proporciona maior segurança. É necessário o uso de uma chave para destravar e girar o mecanismo de engate.

Vareta de travamento
A parte ajustável de um fecho de engate rápido que proporciona o alcance do retentor na posição aberto e oferece força de tensão quando fechado.

Vedação
Um anel, arruela, tira ou folha de borracha, metal ou outro material que, sob determinada pressão aplicada, evitará a infiltração de gases, fluídos, poeira, etc. Algumas vezes chamada ANEL O-RING.

Vedação ambiental
Vedação destinada a prevenir a infiltração de elementos ambientais (por exemplo: poeira, umidade, etc.).

Vedação contra poeira e umidade
Uma tampa ou vedação usada para prevenir a entrada de poeira e umidade nos componentes do fecho.