| Material | Aço inox |
| Acabamento | Cromado |
| Restrição de acesso | Sem restrição |
| Vedado | Não |
| Instalação | Com pinos de instalação roscados |
| Espessura do material | 7,600-9,500 mm (0,30-0,37 in) |
| Espessura máxima do painel exterior | 9,500 mm (0,37 in) |
| Espessura mínima do painel exterior | 0,000 mm (0,00 in) |
| Perfil | Embutido |
| Rotação | Tipo A- Travamento no sentido horário |
| Modelo do Puxador | Maçaneta modelo padrão |
| Série de diferentes tamanhos | Tamanho médio |
| Especificações de conformidade | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
| Pontos de engate | Ponto único ou três pontos |
| Altura - Máxima (mm) | 12,700 mm (0,50 in) |
| Altura - Mínima (mm) | 0,000 mm (0,00 in) |
| Classe | 01 - Fechos Lingueta Embutidos |
|