01-13-25

Código do produto: 01-13-25

Especificações 
  
MaterialPlástico ABS
AcabamentoRevestimento em pó
Cor / AparênciaPreto
Restrição de acessoSem restrição
VedadoNão
InstalaçãoCom pinos de instalação roscados
Espessura máxima do painel exterior9,500 mm (0,37 in)
Espessura mínima do painel exterior0,000 mm (0,00 in)
PerfilEmbutido
RotaçãoTipo A- Travamento no sentido horário
Modelo do PuxadorMaçaneta modelo padrão
Série de diferentes tamanhosTamanho médio
Especificações de conformidadeUL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Pontos de engatePonto único ou três pontos
Altura - Máxima (mm)12,700 mm (0,50 in)
Altura - Mínima (mm)0,000 mm (0,00 in)
Classe01 - Fechos Lingueta Embutidos