64-01-10

Código do produto: 64-01-10

Especificações 
  
MaterialAço inox
AcabamentoPassivado
Cor / AparênciaEscovado
Restrição de acessoSem restrição
InstalaçãoSuporte e porca
Espessura máxima do painel exterior1,600 mm (0,06 in)
Espessura mínima do painel exterior0,000 mm (0,00 in)
Série de diferentes tamanhosTamanho miniatura
Especificações de conformidadeUL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Mecanismo de engateLingueta deslizante
Altura - Máxima (mm)3,400 mm (0,13 in)
Altura - Mínima (mm)3,000 mm (0,12 in)
Classe64 - Fecho de impacto embutido