64-10-111-50

Código do produto: 64-10-111-50

Especificações 
  
MaterialAço inox
AcabamentoPassivado
Cor / AparênciaEscovado
Restrição de acessoSem restrição
InstalaçãoSuporte e porca
Espessura máxima do painel exterior3,700 mm (0,15 in)
Espessura mínima do painel exterior0,000 mm (0,00 in)
Série de diferentes tamanhosTamanho pequeno
Mecanismo de engateLingueta deslizante
Altura - Máxima (mm)2,000 mm (0,08 in)
Altura - Mínima (mm)1,200 mm (0,05 in)
Classe64 - Fecho de impacto embutido