64-10-113-55

Código do produto: 64-10-113-55

Especificações 
  
MaterialAço inox
AcabamentoRevestimento em pó
Cor / AparênciaPreto
Restrição de acessoSem restrição
InstalaçãoSuporte e porca
Espessura máxima do painel exterior3,700 mm (0,15 in)
Espessura mínima do painel exterior0,000 mm (0,00 in)
Série de diferentes tamanhosTamanho pequeno
Mecanismo de engateLingueta deslizante
Altura - Máxima (mm)3,600 mm (0,14 in)
Altura - Mínima (mm)2,800 mm (0,11 in)
Classe64 - Fecho de impacto embutido