64-10-114-50

Código do produto: 64-10-114-50

Especificações 
  
MaterialAço inox
AcabamentoPassivado
Cor / AparênciaEscovado
Restrição de acessoSem restrição
InstalaçãoSuporte e porca
Espessura máxima do painel exterior7,300 mm (0,29 in)
Espessura mínima do painel exterior3,900 mm (0,15 in)
Série de diferentes tamanhosTamanho pequeno
Mecanismo de engateLingueta deslizante
Altura - Máxima (mm)6,700 mm (0,26 in)
Altura - Mínima (mm)6,000 mm (0,24 in)
Classe64 - Fecho de impacto embutido