Especificações | |||
---|---|---|---|
Material | Aço inox | ||
Acabamento | Revestimento em pó | ||
Cor / Aparência | Preto | ||
Restrição de acesso | Sem restrição | ||
Instalação | Suporte e porca | ||
Espessura máxima do painel exterior | 7,300 mm (0,29 in) | ||
Espessura mínima do painel exterior | 3,900 mm (0,15 in) | ||
Série de diferentes tamanhos | Tamanho pequeno | ||
Mecanismo de engate | Lingueta deslizante | ||
Altura - Máxima (mm) | 6,700 mm (0,26 in) | ||
Altura - Mínima (mm) | 6,000 mm (0,24 in) | ||
Classe | 64 - Fecho de impacto embutido | ||