64-10-115-50

Código do produto: 64-10-115-50

Especificações 
  
MaterialAço inox
AcabamentoPassivado
Cor / AparênciaEscovado
Restrição de acessoSem restrição
InstalaçãoSuporte e porca
Espessura máxima do painel exterior22,000 mm (0,87 in)
Espessura mínima do painel exterior11,100 mm (0,44 in)
Série de diferentes tamanhosTamanho pequeno
Mecanismo de engateLingueta deslizante
Altura - Máxima (mm)13,100 mm (0,52 in)
Altura - Mínima (mm)12,300 mm (0,48 in)
Classe64 - Fecho de impacto embutido
Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm)13,100 mm (0,52 in)
Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm)12,300 mm (0,48 in)