93-10-102-50

Código do produto: 93-10-102-50

Especificações 
  
Cor / AparênciaPreto
Restrição de acessoAuto Relock
InstalaçãoCorpo e porca roscados
Espessura máxima do painel exterior12,700 mm (0,50 in)
Espessura mínima do painel exterior0,000 mm (0,00 in)
PerfilPadrão
Acabamento do cilindroPreto
Série de diferentes tamanhosTamanho grande
Altura - Máxima (mm)23,100 mm (0,91 in)
Altura - Mínima (mm)22,300 mm (0,88 in)
AplicaçãoMarine
Classe93 - Fechos de impacto - chave opcional