93-10-201-10

Código do produto: 93-10-201-10

Especificações 
  
Cor / AparênciaBrilhante
Restrição de acessoAuto Relock
InstalaçãoCorpo e porca roscados
Espessura máxima do painel exterior9,500 mm (0,37 in)
Espessura mínima do painel exterior0,000 mm (0,00 in)
PerfilPerfil baixo
Acabamento do cilindroBright
Especificações de conformidadeUL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Altura - Máxima (mm)20,600 mm (0,81 in)
Altura - Mínima (mm)19,800 mm (0,78 in)
AplicaçãoMarine
Classe93 - Fechos de impacto - chave opcional