CR-19-11-15

Código do produto: CR-19-11-15

Especificações 
  
Modelo de insertoTravamento
RotaçãoUniversal 180°
Especificações de conformidadeUL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Especificações de conformidadeUL FTTA2 / FTTA8 Type 12
Especificações de conformidadeUL FTTA2 / FTTA8 Type 12K
Especificações de conformidadeUL FTTA2 / FTTA8 Type 13
Especificações de conformidadeUL FTTA2 / FTTA8 Type 2
Especificações de conformidadeUL FTTA2 / FTTA8 Type 3
Especificações de conformidadeUL FTTA2 / FTTA8 Type 3R
Especificações de conformidadeUL FTTA2 / FTTA8 Type 3RX
Especificações de conformidadeUL FTTA2 / FTTA8 Type 3X
Especificações de conformidadeUL FTTA2 / FTTA8 Type 4
Especificações de conformidadeUL FTTA2 / FTTA8 Type 4X
Especificações de conformidadeUL FTTA2 / FTTA8 Type 5
Material do PuxadorZamac
Acabamento do PuxadorPintura a pó preta
ClasseCR - Fecho de Compressão Multipontos para Ambientes Externos