| Modelo de inserto | Travamento |
| Rotação | Universal 180° |
| Especificações de conformidade | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
| Especificações de conformidade | UL FTTA2 / FTTA8 Type 12 |
| Especificações de conformidade | UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K |
| Especificações de conformidade | UL FTTA2 / FTTA8 Type 13 |
| Especificações de conformidade | UL FTTA2 / FTTA8 Type 2 |
| Especificações de conformidade | UL FTTA2 / FTTA8 Type 3 |
| Especificações de conformidade | UL FTTA2 / FTTA8 Type 3R |
| Especificações de conformidade | UL FTTA2 / FTTA8 Type 3RX |
| Especificações de conformidade | UL FTTA2 / FTTA8 Type 3X |
| Especificações de conformidade | UL FTTA2 / FTTA8 Type 4 |
| Especificações de conformidade | UL FTTA2 / FTTA8 Type 4X |
| Especificações de conformidade | UL FTTA2 / FTTA8 Type 5 |
| Material do Puxador | Zamac |
| Acabamento do Puxador | Pintura a pó preta |
| Classe | CR - Fecho de Compressão Multipontos para Ambientes Externos |
|