Especificações | |||
---|---|---|---|
Acabamento | Cromado | ||
Modelo de lingueta | Curto | ||
Restrição de acesso | Sem restrição | ||
Vedado | Não | ||
Espessura máxima do painel exterior | 30,000 mm (1,18 in) | ||
Espessura mínima do painel exterior | 22,000 mm (0,87 in) | ||
Operação | Mão direita, para fora | ||
Puxador embutido | Não | ||
Modelo do Puxador | Portofino com botão de privacidade | ||
Acabamento Embutido | Latão polido | ||
Aplicação | Marine | ||
Classe | MA - Fechaduras para Portas Giratórias | ||